您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/fw_34.prj},{NB=FW341827},{REF=FW341827},{REFOLD=FW 34 18 x 27},{D=22},{D1=6},{D2=18},{D3=6.5},{L=27},{L1=28},{T=7.0},{PSTOL=0.010},{V1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
L
Length l
[mm]
L1
Length l1
[mm]
T
Length t
[mm]
FW341220
FW341220
16
4
12
4.5
20
18
7.0
FW341222
FW341222
16
4
12
4.5
22
18
7.0
FW341224
FW341224
16
4
12
4.5
24
18
7.0
FW341226
FW341226
16
4
12
4.5
26
18
7.0
FW341227
FW341227
16
4
12
4.5
27
18
7.0
FW341236
FW341236
16
4
12
4.5
36
18
7.0
FW341246
FW341246
16
4
12
4.5
46
18
7.0
FW341822
FW341822
22
6
18
6.5
22
28
7.0
FW341826
FW341826
22
6
18
6.5
26
28
7.0
FW341827
FW341827
22
6
18
6.5
27
28
7.0
FW341836
FW341836
22
6
18
6.5
36
28
7.0
FW341846
FW341846
22
6
18
6.5
46
28
7.0
FW341856
FW341856
22
6
18
6.5
56
28
7.0
FW341866
FW341866
22
6
18
6.5
66
28
7.0
FW341876
FW341876
22
6
18
6.5
76
28
7.0
FW342436
FW342436
28
8
24
8.5
36
28
9.5
FW342446
FW342446
28
8
24
8.5
46
28
9.5
FW342456
FW342456
28
8
24
8.5
56
28
9.5
FW342476
FW342476
28
8
24
8.5
76
28
9.5
FW342496
FW342496
28
8
24
8.5
96
28
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表