您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
GS 915 Set screws allan head - DME - DIN 915-45 H
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/gs_915.prj},{NB=GS915M10030},{REF=GS915M10030},{REFOLD=GS 915 10 x 30},{D=M10},{L=30},{D1=7.0},{SW=5},{Z2=5.5},{T=6.0},{NDM=10.000},{P=1.500},{V1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
SW
Width Across Flats SW
[mm]
Z2
Length Z2
[mm]
T
Depth t
[mm]
GS915M04010
GS915M04010
M4
10
2.5
2
3.0
2.5
GS915M06010
GS915M06010
M6
10
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06016
GS915M06016
M6
16
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06018
GS915M06018
M6
18
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06020
GS915M06020
M6
20
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06025
GS915M06025
M6
25
4.0
3
3.5
3.5
GS915M08020
GS915M08020
M8
20
5.5
4
5.0
5.0
GS915M08025
GS915M08025
M8
25
5.5
4
5.0
5.0
GS915M08030
GS915M08030
M8
30
5.5
4
5.0
5.0
GS915M10020
GS915M10020
M10
20
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10025
GS915M10025
M10
25
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10030
GS915M10030
M10
30
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10040
GS915M10040
M10
40
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10050
GS915M10050
M10
50
7.0
5
5.5
6.0
GS915M12020
GS915M12020
M12
20
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12025
GS915M12025
M12
25
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12030
GS915M12030
M12
30
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12035
GS915M12035
M12
35
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12040
GS915M12040
M12
40
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12050
GS915M12050
M12
50
8.5
6
7.0
8.0
GS915M16030
GS915M16030
M16
30
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16040
GS915M16040
M16
40
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16045
GS915M16045
M16
45
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16055
GS915M16055
M16
55
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16060
GS915M16060
M16
60
12.0
6
9.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表