您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
WZ 412 Shoulder screws - DME - Case hardening steel 12.9 DIN 267
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/wz412.prj},{NB=WZ41212025},{REF=WZ41212025},{DSC=WZ412 12 x 025},{REFOLD=WZ 412 - 12 x 25},{K=9.0},{D=12},{D1=18},{S=6},{T=4.9},{L=25},{L1=16.0},{M=M10},{NDR=10.000},{KDR=8.160},{E=7.0},{PSTOL=0.010},{V1=33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DSC
Description
ⁿ/ₐ
K
Length K
[mm]
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
S
Slot width S
[mm]
T
Depth t
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
M
Tap size M
[mm]
WZ41206010
WZ41206010
WZ412 06 x 010
4.5
6
10
3
2.4
10
9.5
M5
WZ41206016
WZ41206016
WZ412 06 x 016
4.5
6
10
3
2.4
16
9.5
M5
WZ41206020
WZ41206020
WZ412 06 x 020
4.5
6
10
3
2.4
20
9.5
M5
WZ41206025
WZ41206025
WZ412 06 x 025
4.5
6
10
3
2.4
25
9.5
M5
WZ41206030
WZ41206030
WZ412 06 x 030
4.5
6
10
3
2.4
30
9.5
M5
WZ41206040
WZ41206040
WZ412 06 x 040
4.5
6
10
3
2.4
40
9.5
M5
WZ41206050
WZ41206050
WZ412 06 x 050
4.5
6
10
3
2.4
50
9.5
M5
WZ41206060
WZ41206060
WZ412 06 x 060
4.5
6
10
3
2.4
60
9.5
M5
WZ41208016
WZ41208016
WZ412 08 x 016
5.5
8
13
4
3.3
16
11.0
M6
WZ41208020
WZ41208020
WZ412 08 x 020
5.5
8
13
4
3.3
20
11.0
M6
WZ41208025
WZ41208025
WZ412 08 x 025
5.5
8
13
4
3.3
25
11.0
M6
WZ41208030
WZ41208030
WZ412 08 x 030
5.5
8
13
4
3.3
30
11.0
M6
WZ41208040
WZ41208040
WZ412 08 x 040
5.5
8
13
4
3.3
40
11.0
M6
WZ41208050
WZ41208050
WZ412 08 x 050
5.5
8
13
4
3.3
50
11.0
M6
WZ41208060
WZ41208060
WZ412 08 x 060
5.5
8
13
4
3.3
60
11.0
M6
WZ41208070
WZ41208070
WZ412 08 x 070
5.5
8
13
4
3.3
70
11.0
M6
WZ41208080
WZ41208080
WZ412 08 x 080
5.5
8
13
4
3.3
80
11.0
M6
WZ41208090
WZ41208090
WZ412 08 x 090
5.5
8
13
4
3.3
90
11.0
M6
WZ41208100
WZ41208100
WZ412 08 x 100
5.5
8
13
4
3.3
100
11.0
M6
WZ41210016
WZ41210016
WZ412 10 x 016
7.0
10
16
5
4.1
16
13.0
M8
WZ41210020
WZ41210020
WZ412 10 x 020
7.0
10
16
5
4.1
20
13.0
M8
WZ41210025
WZ41210025
WZ412 10 x 025
7.0
10
16
5
4.1
25
13.0
M8
WZ41210030
WZ41210030
WZ412 10 x 030
7.0
10
16
5
4.1
30
13.0
M8
WZ41210040
WZ41210040
WZ412 10 x 040
7.0
10
16
5
4.1
40
13.0
M8
WZ41210050
WZ41210050
WZ412 10 x 050
7.0
10
16
5
4.1
50
13.0
M8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表