您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QDS-3V - QD Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
QD
3V QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/qd/3v_qd_sheaves/3v_qds_asmtab.prj},{NB=455111},{OD=4.75},{PD=4.75},{G=1-Groove},{G1='1-Groove', '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove'},{BG=0.350},{HG=0.340},{S=0.406},{SE=0.344},{WT1=3.40},{WT2=4.10},{WT3=4.80},{WT4=5.30},{WT5=5.90},{WT6=7.10},{WT8=8.40},{WT10=9.70},{M1=0.05},{M2=0.28},{M3=0.75},{M4=1.15},{M5=0.75},{M6=0.00},{M8=0.00},{M10=0.00},{K1=0.63},{K2=0.40},{K3=0.05},{K4=0.45},{K5=0.05},{K6=0.89},{K8=0.89},{K10=0.89},{PPATH=3v_qds_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[Inch]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
455100
455100
2.20
1/3V2.2-JA
120344
0.93
E1
1.19
0.50
0.51
455101
455101
2.35
1/3V2.35-JA
120344
1.10
E1
1.19
0.50
0.51
455102
455102
2.50
1/3V2.5-JA
120344
1.20
E1
1.19
0.50
0.51
455103
455103
2.65
1/3V2.65-JA
120344
1.40
D1
1.09
0.14
0.37
455104
455104
2.80
1/3V2.8-JA
120344
1.50
D1
1.09
0.14
0.37
455105
455105
3.00
1/3V3.0-JA
120344
1.60
D1
1.09
0.14
0.37
455106
455106
3.15
1/3V3.15-JA
120344
1.70
D1
1.09
0.14
0.37
455107
455107
3.35
1/3V3.35-JA
120344
1.80
D1
1.09
0.14
0.37
455108
455108
3.65
1/3V3.65-SH
120580
2.20
D1
1.09
0.11
0.57
455109
455109
4.12
1/3V4.12-SH
120580
2.70
D1
0.93
0.05
0.63
455110
455110
4.50
1/3V4.5-SH
120580
3.10
D1
0.93
0.05
0.63
455111
455111
4.75
1/3V4.75-SH
120580
3.40
D1
0.93
0.05
0.63
455112
455112
5.00
1/3V5.0-SH
120580
3.70
C1
0.81
0.00
0.68
455113
455113
5.30
1/3V5.3-SH
120580
3.90
C1
0.81
0.00
0.68
455114
455114
5.60
1/3V5.6-SH
120580
4.40
C1
0.81
0.00
0.68
455115
455115
6.00
1/3V6.0-SH
120580
4.50
C1
0.81
0.00
0.68
455116
455116
6.50
1/3V6.5-SH
120580
4.60
C1
1.09
0.00
0.68
455117
455117
6.90
1/3V6.9-SH
120580
4.80
C1
1.09
0.00
0.68
455118
455118
8.00
1/3V8.0-SDS
120412
6.60
C1
1.09
0.06
0.64
455119
455119
10.60
1/3V10.6-SDS
120412
8.50
C3
1.09
0.12
0.58
455120
455120
14.00
1/3V14.0-SK
120447
14.00
C3
1.09
0.44
1.33
455121
455121
19.00
1/3V19.0-SK
120447
20.00
C3
1.09
0.16
1.05
455144
455144
25.00
2/3V25.0-SF
120487
29.00
D3
1.09
0.18
0.76
455166
455166
33.50
3/3V33.5-SF
120487
52.00
C3
1.50
0.25
0.69
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表