您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
D-Lok Two-Bolt Flange Metric Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f2b_dl_hm_asmtab.prj},{NB=062438},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=062438},{DESCRIPTION=F2B-DL-30M-NL},{LF=NO-LUBE},{W=1.1},{BOD=62.0000},{BW=0.7067},{A=39.6},{A1=39.600000},{B=141.2},{B1=141.200000},{C=40.6},{C1=40.600000},{D=116.6},{D1=116.600000},{F=M10},{F1=10.000000},{H=12.7},{H1=12.700000},{J=13.5},{J1=13.500000},{L=56.4},{L1=56.400000},{M=79.5},{M1=79.500000},{N=39.6},{N1=39.600000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f2b_dl_hm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
065632
204
20
065632
F2B-DL-20M-NL
NO-LUBE
0.6
32.5
112.0
35.3
89.7
M10
12.7
10.4
43.4
60.5
38.1
059680
205
25
059680
F2B-DL-25M-NL
NO-LUBE
0.8
36.6
124.0
37.3
98.8
M10
13.2
13.0
50.5
69.9
36.6
062438
206
30
062438
F2B-DL-30M-NL
NO-LUBE
1.1
39.6
141.2
40.6
116.6
M10
12.7
13.5
56.4
79.5
39.6
065658
207
35
065658
F2B-DL-35M-NL
NO-LUBE
1.6
44.5
155.7
45.5
130.0
M12
14.2
14.5
68.3
95.3
46.7
062379
208
40
062379
F2B-DL-40M-NL
NO-LUBE
2.2
51.1
171.5
52.1
143.8
M12
14.2
17.8
69.6
104.9
46.5
065605
210
50
065605
F2B-DL-50M-NL
NO-LUBE
2.7
51.1
189.0
53.3
157.2
M16
16.0
16.0
82.3
115.8
51.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表