您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
M - Rails de guidage M
EGIS
rails_m_ml
Powered by
CAD模型選擇
{egis/rails_m_ml/m_part_mml.prj},{NB=egis_M5025_LB_T15_400__40_80_Q10},{H=50},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40},{B1=25},{M=29.80},{A=1.5},{H1=10.0},{P1=6.8},{T=15},{HT=44.620},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=12.000},{V1H1=13.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=8.000},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=20.500},{R=2.500},{C=2.000},{TYPE=M5025},{L=400},{REV=LB},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
M
[mm]
A
min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
P1
[mm]
T
min.
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
CS
Charge statique maximal admissible
[N]
EGIS - LB-M3015x400 - T15...
M3015
30
15
20.00
20.00
15
17.30
1.5
M4
5.5
4.6
15
M3
3600
EGIS - LB-M4020x400 - T15...
M4020
40
20
40.00
40.00
20
23.60
1.5
M6
7.5
6.8
20
M5
6600
EGIS - LB-M5025x400 - T15...
M5025
50
25
40.00
40.00
25
29.80
1.5
M6
10.0
6.8
15
M6
8400
EGIS - LB-M6035x400 - T15...
M6035
60
35
50.00
50.00
35
36.30
1.5
M8
11.0
9.0
20
M6
12000
EGIS - LB-M7040x400 - T15...
M7040
70
40
50.00
50.00
40
41.30
1.5
M10
13.0
11.0
25
M6
13800
EGIS - LB-M8050x400 - T15...
M8050
80
50
50.00
50.00
50
46.30
1.5
M12
14.0
13.0
30
M6
16200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表