您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 6332 - Grub-screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
DIN 6332
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/din_6332/din_6332.prj},{NB=Grub-screws DIN 6332-M16-75-SKN},{CODE=GN.12673},{DESCRIPTION=DIN 6332-M16-75-SKN},{DIM01=12.0},{DIM02=M16},{DIM03=11.0},{DIM04=75},{DIM05=5.4},{DIM06=4.5},{DIM07=4},{DIM08=12.0},{DIM09=5.0},{DIM10=8},{WEIGHT=90},{NDM=16.000},{KDM=13.546},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d2h11
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
e1
[mm]
DIM06
e2
[mm]
DIM07
e3
[mm]
DIM08
z1
[mm]
DIM09
z2
[mm]
DIM10
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Grub-screws DIN 6332-M6-3...
GN.11801
DIN 6332-M6-30-SK
4.5
M6
4.0
30
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
5
Grub-screws DIN 6332-M6-3...
GN.12602
DIN 6332-M6-35-SK
4.5
M6
4.0
35
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
4
Grub-screws DIN 6332-M6-4...
GN.11803
DIN 6332-M6-40-SK
4.5
M6
4.0
40
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
7
Grub-screws DIN 6332-M6-4...
GN.12606
DIN 6332-M6-45-SK
4.5
M6
4.0
45
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
8
Grub-screws DIN 6332-M6-5...
GN.11804
DIN 6332-M6-50-SK
4.5
M6
4.0
50
2.1
1.5
-
6.0
2.5
3
9
Grub-screws DIN 6332-M8-3...
GN.12611
DIN 6332-M8-35-SK
6.0
M8
5.4
35
3
2.3
-
7.5
3.0
4
8
Grub-screws DIN 6332-M8-4...
GN.11812
DIN 6332-M8-40-SK
6.0
M8
5.4
40
3
2.3
-
7.5
3.0
4
12
Grub-screws DIN 6332-M8-4...
GN.12615
DIN 6332-M8-45-SK
6.0
M8
5.4
45
3
2.3
-
7.5
3.0
4
11
Grub-screws DIN 6332-M8-5...
GN.11814
DIN 6332-M8-50-SK
6.0
M8
5.4
50
3
2.3
-
7.5
3.0
4
14
Grub-screws DIN 6332-M8-6...
GN.11815
DIN 6332-M8-60-SK
6.0
M8
5.4
60
3
2.3
-
7.5
3.0
4
17
Grub-screws DIN 6332-M8-7...
GN.12620
DIN 6332-M8-70-SK
6.0
M8
5.4
70
3
2.3
-
7.5
3.0
4
21
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12632
DIN 6332-M10-45-SK
8.0
M10
7.2
45
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
19
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11821
DIN 6332-M10-50-SK
8.0
M10
7.2
50
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
23
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12637
DIN 6332-M10-55-SK
8.0
M10
7.2
55
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
23
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11823
DIN 6332-M10-60-SK
8.0
M10
7.2
60
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
28
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.12642
DIN 6332-M10-65-SK
8.0
M10
7.2
65
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
30
Grub-screws DIN 6332-M10-...
GN.11825
DIN 6332-M10-80-SK
8.0
M10
7.2
80
3.6
2.6
-
9.0
4.5
5
37
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12651
DIN 6332-M12-50-SK
8.0
M12
7.2
50
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
28
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11831
DIN 6332-M12-60-SK
8.0
M12
7.2
60
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
39
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12656
DIN 6332-M12-65-SK
8.0
M12
7.2
65
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
42
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.12659
DIN 6332-M12-70-SK
8.0
M12
7.2
70
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
43
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11834
DIN 6332-M12-80-SK
8.0
M12
7.2
80
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
53
Grub-screws DIN 6332-M12-...
GN.11835
DIN 6332-M12-100-SK
8.0
M12
7.2
100
4.6
2.9
3.7
10.0
4.5
6
66
Grub-screws DIN 6332-M16-...
GN.12667
DIN 6332-M16-65-SK
12.0
M16
11.0
65
5.4
4.5
4
12.0
5.0
8
65
Grub-screws DIN 6332-M16-...
GN.11842
DIN 6332-M16-70-SK
12.0
M16
11.0
70
5.4
4.5
4
12.0
5.0
8
83
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表