您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-D Rohling - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/form_b/x_d_rohling_2.prj},{NB=XD20MSZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XD20MSZN},{POSCP=21.43128},{L02=48.000},{L03=74.0},{BZ=X D 20-MS/ZN},{AD=20},{PN=S / PN 400},{INFO=L - Einschraubverschraubung},{S1=36},{S2=27},{L2=37},{LK2=37},{I2=26.5},{I3=26},{L3=79},{D3=32},{I=16},{G=M27x2},{G1=M30X2},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{NDR=27.000},{KDR=24.546},{NDM=30.000},{KDM=27.546},{KDI=27.835},{P=2.000},{I4=12.000},{F=22.900},{F1=16.000},{F2=16.000},{D4=30.500},{D5=24.000},{X=4.000},{A=1.600},{A1=1.600},{L4=24.000},{SK=XDRMLSZYL},{VER=1.000},{HIDE=1.000},{BESTNR1=XD20MS},{BESTNR2=XD20MSZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XD20MSZN
X D 20-MS/ZN
20
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
27
37
26.5
26
79
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
XD20RSZN
X D 20-RS/ZN
20
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
27
37
26.5
26
79
32
16
G3/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD22MLZN
X D 22-ML/ZN
22
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
27
35
27.5
26
77
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XD22RLZN
X D 22-RL/ZN
22
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
27
35
27.5
26
77
32
16
G3/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD25MSZN
X D 25-MS/ZN
25
S / PN 250
L - Einschraubverschraubu...
36
42
30.0
30
90
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XD25RSZN
X D 25-RS/ZN
25
S / PN 250
L - Einschraubverschraubu...
36
42
30.0
30
90
39
18
G1"
Zink-Nickel
Stahl
XD28MLZN
X D 28-ML/ZN
28
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
36
38
30.5
30
86
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XD28RLZN
X D 28-RL/ZN
28
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
36
38
30.5
30
86
39
18
G1"
Zink-Nickel
Stahl
XD30MSZN
X D 30-MS/ZN
30
S / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
41
49
35.5
34
103
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XD30RSZN
X D 30-RS/ZN
30
S / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
41
49
35.5
34
103
49
20
G1 1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD35MLZN
X D 35-ML/ZN
35
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
41
45
34.5
34
99
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XD35RLZN
X D 35-RL/ZN
35
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
41
45
34.5
34
99
49
20
G1 1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD38MSZN
X D 38-MS/ZN
38
S / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
50
57
41.0
39
118
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
XD38RSZN
X D 38-RS/ZN
38
S / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
50
57
41.0
39
118
55
22
G1 1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XD42MLZN
X D 42-ML/ZN
42
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
50
51
40.0
39
112
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
XD42RLZN
X D 42-RL/ZN
42
L / PN 160
L - Einschraubverschraubu...
50
51
40.0
39
112
55
22
M52x2
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表