您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
SNR - Schweißnippelreduzierung
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/snr.prj},{NB=SNR2516},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=SNR2516},{BZ=SNR 25/16},{PN=S / PB 433},{PNV=400},{INFO=Schweißnippel-Reduzierung},{AD1=25.000},{AD2=16.000},{D1=10.000},{D2=15.000},{L1=49.500},{L2=53.500},{OR=20,3X2,4},{DR=20.300},{WR=2.400},{GEW=12.300},{OBLF=blank, geölt},{SK=SNR},{WERK=Stahl},{BESTNR1=SNR2516},{BESTNR2=SNR2516ZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
PN
Druck PN
[Bar]
PNV
Druck Verschraubung PN
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
AD1
Durchmesser D1
[mm]
AD2
Durchmesser D2
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
D2
Durchmesser d2
[mm]
L1
Laenge L1
[mm]
L2
Laenge L2
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
OBLF
Oberflaeche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SNR106
SNR 10/ 6
S / PB 638
800
Schweißnippelreduzierung
10.000
6.000
2.000
4.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNR108
SNR 10/ 8
S / PB 630
800
Schweißnippelreduzierung
10.000
8.000
3.000
4.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNR1210
SNR 12/10
S / PB 624
630
Schweißnippelreduzierung
12.000
10.000
4.000
5.000
31.500
33.500
9 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNR128
SNR 12/ 8
S / PB 624
630
Schweißnippelreduzierung
12.000
8.000
3.000
5.000
31.500
33.500
9 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNR1612
SNR 16/12
S / PB 433
630
Schweißnippelreduzierung
16.000
12.000
5.000
10.000
37.500
40.500
12 X 2
blank, geölt
Stahl
SNR2012
SNR 20/12
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
20.000
12.000
5.000
12.000
43.500
47.000
16,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR2016
SNR 20/16
S / PB 433
400
Schweißnippelreduzierung
20.000
16.000
10.000
12.000
43.500
47.000
16,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR2516
SNR 25/16
S / PB 433
400
Schweißnippelreduzierung
25.000
16.000
10.000
15.000
49.500
53.500
20,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR2520
SNR 25/20
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
25.000
20.000
12.000
15.000
49.500
53.500
20,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3016
SNR 30/16
S / PB 433
400
Schweißnippelreduzierung
30.000
16.000
10.000
18.000
52.000
57.500
25,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3020
SNR 30/20
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
30.000
20.000
12.000
18.000
52.000
57.500
25,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3025
SNR 30/25
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
30.000
25.000
15.000
18.000
52.000
57.500
25,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3816
SNR 38/16
S / PB 433
400
Schweißnippelreduzierung
38.000
16.000
10.000
22.000
56.500
64.500
33,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3820
SNR 38/20
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
38.000
20.000
12.000
22.000
56.500
64.500
33,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3825
SNR 38/25
S / PB 458
400
Schweißnippelreduzierung
38.000
25.000
15.000
22.000
56.500
64.500
33,3X2,4
blank, geölt
Stahl
SNR3830
SNR 38/30
S / PB 321
400
Schweißnippelreduzierung
38.000
30.000
22.000
22.000
56.500
64.500
33,3X2,4
blank, geölt
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表