您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-SB - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/drosselfreie_winkel_schwenk_verschraubung/ds_sb.prj},{NB=SB10ML},{BESTELLNR=SB10ML},{AD=10},{D3=19},{I=12.0},{L2=30},{I3=15.0},{L3=29.0},{S1=19},{S2=22},{S3=8},{GEW=0.0},{H=21.000},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=18.000},{P2=1.000},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=14.000},{AD5=18.500},{AD6=17.000},{L01=11.000},{TL1=8.000},{LD=7.000},{L1X=1.200},{R=0.500},{L21=22.500},{L22=33.500},{TL2=9.000},{L23=17.500},{L25=0.000},{L2X=0.000},{L2Y=0.000},{K1=24.000},{K2=30.000},{K3=45.000},{VERS=1},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-SB 10-ML/ZN},{PB=L / PB 250},{INFO=Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung},{G=M14x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DKA=DKA_M14},{SH=SH_M14X15},{VSCH=VSCH_M18X1},{SK=XSBRMLS},{G1=M 16X1,5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PB
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
I
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
SB10ML
DS-SB 10-ML/ZN
10
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
19
M14x1,5
12.0
15.5
30
15.0
29.0
19
22
8
Zink-Nickel
Stahl
SB10MS
DS-SB 10-MS/ZN
10
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
21
M16x1,5
12.0
18.5
35
17.5
35.5
22
27
10
Zink-Nickel
Stahl
SB10RL
DS-SB 10-RL/ZN
10
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
18
G1/4"
12.0
15.5
30
15.0
29.0
19
22
8
Zink-Nickel
Stahl
SB10RLV
DS-SB 10-RL/1.4571
10
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
18
G1/4"
12.0
15.5
30
15.0
29.0
19
22
8
blank
1.4571
SB10RS
DS-SB 10-RS/ZN
10
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
11.5
18.5
35
17.5
35.5
22
27
10
Zink-Nickel
Stahl
SB10RSV
DS-SB 10-RS/1.4571
10
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
11.5
18.5
35
17.5
35.5
22
27
10
blank
1.4571
SB12ML
DS-SB 12-ML/ZN
12
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
21
M16x1,5
12.0
18.0
33
17.5
35.5
22
27
10
Zink-Nickel
Stahl
SB12MS
DS-SB 12-MS/ZN
12
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
23
M18x1,5
12.0
20.0
37
19.0
38.5
24
30
12
Zink-Nickel
Stahl
SB12RL
DS-SB 12-RL/ZN
12
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
12.0
18.0
33
17.5
35.5
22
27
10
Zink-Nickel
Stahl
SB12RLV
DS-SB 12-RL/1.4571
12
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
12.0
18.0
33
17.5
35.5
22
27
10
blank
1.4571
SB12RS
DS-SB 12-RS/ZN
12
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
11.5
18.5
35
17.5
35.5
24
27
10
Zink-Nickel
Stahl
SB12RSV
DS-SB 12-RS/1.4571
12
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
22
G3/8"
11.5
18.5
35
17.5
35.5
24
27
10
blank
1.4571
SB14MS
DS-SB 14-MS/ZN
14
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
25
M20x1,5
14.5
22.5
41
20.0
40.5
27
32
12
Zink-Nickel
Stahl
SB14RS
DS-SB 14-RS/ZN
14
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
26
G1/2"
14.0
22.5
41
21.0
41.5
27
32
12
Zink-Nickel
Stahl
SB15ML
DS-SB 15-ML/ZN
15
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
23
M18x1,5
12.0
20.5
36
19.0
38.5
27
30
12
Zink-Nickel
Stahl
SB15RL
DS-SB 15-RL/ZN
15
L / PB 250
Drosselfreie Winkel-Schwe...
26
G1/2"
14.5
21.5
37
21.0
41.5
27
32
12
Zink-Nickel
Stahl
SB16MS
DS-SB 16-MS/ZN
16
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
27
M22x1,5
14.0
24.0
41
22.0
45.0
30
36
14
Zink-Nickel
Stahl
SB16RS
DS-SB 16-RS/ZN
16
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
26
G1/2"
14.0
24.0
41
23.0
45.5
30
36
12
Zink-Nickel
Stahl
SB18ML
DS-SB 18-ML/ZN
18
L / PB 100
Drosselfreie Winkel-Schwe...
27
M22x1,5
14.0
22.5
38
22.0
45.0
32
36
14
Zink-Nickel
Stahl
SB18RL
DS-SB 18-RL/ZN
18
L / PB 100
Drosselfreie Winkel-Schwe...
26
G1/2"
14.0
22.5
38
23.0
45.5
32
36
14
Zink-Nickel
Stahl
SB18RLV
DS-SB 18-RL/1.4571
18
L / PB 100
Drosselfreie Winkel-Schwe...
26
G1/2"
14.0
22.5
38
23.0
45.5
32
36
14
blank
1.4571
SB20MS
DS-SB 20-MS/ZN
20
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
32
M27x2
18.0
28.5
49
26.0
55.0
36
46
17
Zink-Nickel
Stahl
SB20RS
DS-SB 20-RS/ZN
20
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
32
G3/4"
16.5
28.5
49
27.5
56.5
36
46
17
Zink-Nickel
Stahl
SB20RSV
DS-SB 20-RS/1.4571
20
S / PB 400
Drosselfreie Winkel-Schwe...
32
G3/4"
16.5
28.5
49
27.5
56.5
36
46
17
blank
1.4571
SB22ML
DS-SB 22-ML/ZN
22
L / PB 100
Drosselfreie Winkel-Schwe...
31
M26x1,5
16.0
27.5
42
24.5
50.0
36
41
17
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表