您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-VD - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Einstellbare L-Anschluss-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/l_anschluss_verschraubung/ds_vd.prj},{NB=VD22LV},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=VD22LV},{BZ=DS-VD 22-L/1.4571},{AD=22},{PN=L / PN 160},{INFO=Einstellbare L Anschluss Verschraubung},{L=82.5},{L2=44},{I1=38.5},{I2=27.5},{D1=22},{S=27},{S1=36},{S2=36},{GEW=43.3},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{M=M 30X2},{NDM=30.000},{P=2.000},{L01=35.000},{L02=38.500},{L31=23.000},{L32=0.300},{LD=7.650},{SK=VDLS},{AD1=24.350},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{AD4=22.000},{AD5=16.000},{TL=10.500},{SW=36.000},{L1X=1.600},{KZ=30.000},{K1=24.250},{R1=2.000},{XM=XM22LV},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/schverschraubungen_richsein_versch/assemblies/x_vdls_asmtpl.prj},{BESTNR1=VD22LV},{BESTNR2=VD22LV},{HIDE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
VD10L
DS-VD 10-L/ZN
10
L / PN 500
Einstellbare L Anschluss ...
59.0
30
29.0
15.0
10
14
19
19
Zink-Nickel
Stahl
VD10LV
DS-VD 10-L/1.4571
10
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
59.0
30
29.0
15.0
10
14
19
19
blank
1.4571
VD10S
DS-VD 10-S/ZN
10
S / PN 800
Einstellbare L Anschluss ...
64.0
34
30.0
17.5
10
17
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VD10SV
DS-VD 10-S/1.4571
10
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
64.0
34
30.0
17.5
10
17
22
22
blank
1.4571
VD12L
DS-VD 12-L/ZN
12
L / PN 500
Einstellbare L Anschluss ...
61.5
32
29.5
15.0
12
17
22
22
Zink-Nickel
Stahl
VD12LV
DS-VD 12-L/1.4571
12
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
61.5
32
29.5
15.0
12
17
22
22
blank
1.4571
VD12S
DS-VD 12-S/ZN
12
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
69.0
38
31.0
21.5
12
17
24
24
Zink-Nickel
Stahl
VD12SV
DS-VD 12-S/1.4571
12
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
69.0
38
31.0
21.5
12
17
24
24
blank
1.4571
VD14S
DS-VD 14-S/ZN
14
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
75.0
40
35.0
22.0
14
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VD14SV
DS-VD 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
75.0
40
35.0
22.0
14
19
27
27
blank
1.4571
VD15L
DS-VD 15-L/ZN
15
L / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
68.5
36
32.5
21.0
15
19
27
27
Zink-Nickel
Stahl
VD15LV
DS-VD 15-L/1.4571
15
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
68.5
36
32.5
21.0
15
19
27
27
blank
1.4571
VD16S
DS-VD 16-S/ZN
16
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
79.5
43
36.5
24.5
16
24
30
30
Zink-Nickel
Stahl
VD16SV
DS-VD 16-S/1.4571
16
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
79.5
43
36.5
24.5
16
24
30
30
blank
1.4571
VD18L
DS-VD 18-L/ZN
18
L / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
75.5
40
35.5
23.5
18
24
32
32
Zink-Nickel
Stahl
VD18LV
DS-VD 18-L/1.4571
18
L / PN 160
Einstellbare L Anschluss ...
75.5
40
35.5
23.5
18
24
32
32
blank
1.4571
VD20S
DS-VD 20-S/ZN
20
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
92.5
48
44.5
26.5
20
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VD20SV
DS-VD 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
92.5
48
44.5
26.5
20
27
36
36
blank
1.4571
VD22L
DS-VD 22-L/ZN
22
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
82.5
44
38.5
27.5
22
27
36
36
Zink-Nickel
Stahl
VD22LV
DS-VD 22-L/1.4571
22
L / PN 160
Einstellbare L Anschluss ...
82.5
44
38.5
27.5
22
27
36
36
blank
1.4571
VD25S
DS-VD 25-S/ZN
25
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
104.0
54
50.0
30.0
25
36
46
46
Zink-Nickel
Stahl
VD25SV
DS-VD 25-S/1.4571
25
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
104.0
54
50.0
30.0
25
36
46
46
blank
1.4571
VD28L
DS-VD 28-L/ZN
28
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
88.5
47
41.5
30.5
28
36
41
41
Zink-Nickel
Stahl
VD28LV
DS-VD 28-L/1.4571
28
L / PN 100
Einstellbare L Anschluss ...
88.5
47
41.5
30.5
28
36
41
41
blank
1.4571
VD30S
DS-VD 30-S/ZN
30
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
117.0
62
55.0
35.5
30
41
50
50
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表