您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-F - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
Winkel-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/winkel_verschraubung/x_f.prj},{NB=XF4LLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XF4LLZN},{POSCP=4.16357},{MODEL=1},{BZ=X F 4-LL/ZN},{AD=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Winkel-Verschraubung},{S1=10},{S2=11},{LK2=15},{L2=21},{I2=11.0},{GEW=2.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XFLSP},{G=6.000},{L3=8.000},{A=0.800},{M=8.000},{P=1.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{H1=11.500},{L4=4.000},{HIDE=1},{BESTNR1=XF4LL},{BESTNR2=XF4LLZN},{X=MIN},{VER=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
GEW
Gewicht
[kg/100 St.]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XF4LLZN
X F 4-LL/ZN
4
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
11
15
11.0
2.5
Zink-Nickel
Stahl
XF6LZN
X F 6-L/ZN
6
L / PN 500
Winkel Verschraubung
12
19
12.0
4.9
Zink-Nickel
Stahl
XF6LLZN
X F 6-LL/ZN
6
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
11
15
9.5
2.8
Zink-Nickel
Stahl
XF6SZN
X F 6-S/ZN
6
S / PN 800
Winkel Verschraubung
12
23
16.0
8.5
Zink-Nickel
Stahl
XF8LZN
X F 8-L/ZN
8
L / PN 500
Winkel Verschraubung
12
21
14.0
7.6
Zink-Nickel
Stahl
XF8LLZN
X F 8-LL/ZN
8
LL / PN 100
Winkel Verschraubung
12
17
11.5
3.8
Zink-Nickel
Stahl
XF8SZN
X F 8-S/ZN
8
S / PN 800
Winkel Verschraubung
14
24
17.0
11.7
Zink-Nickel
Stahl
XF10LZN
X F 10-L/ZN
10
L / PN 500
Winkel Verschraubung
14
22
15.0
9.6
Zink-Nickel
Stahl
XF10SZN
X F 10-S/ZN
10
S / PN 800
Winkel Verschraubung
19
25
17.5
16.1
Zink-Nickel
Stahl
XF12LLZN
X F 12-LL/ZN
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
14
19
17.0
13.5
Zink-Nickel
Stahl
XF12SZN
X F 12-S/ZN
12
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
29
21.5
20.5
Zink-Nickel
Stahl
XF12LZN
X F 12-L/ZN
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
17
24
22.0
20.7
Zink-Nickel
Stahl
XF12LV
X F 12-L/1.4571
12
L / PN 400
Winkel Verschraubung
17
24
22.0
20.7
leer
1.4571
XF14SZN
X F 14-S/ZN
14
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
30
21.0
0.0
Zink-Nickel
Stahl
XF14SV
X F 14-S/1.4571
14
S / PN 630
Winkel Verschraubung
19
30
21.0
0.0
leer
1.4571
XF15LZN
X F 15-L/ZN
15
L / PN 400
Winkel Verschraubung
19
28
21.0
15.8
Zink-Nickel
Stahl
XF15LV
X F 15-L/1.4571
15
L / PN 400
Winkel Verschraubung
19
28
21.0
15.8
leer
1.4571
XF16SZN
X F 16-S/ZN
16
S / PN 630
Winkel Verschraubung
24
33
24.5
25.0
Zink-Nickel
Stahl
XF16SV
X F 16-S/1.4571
16
S / PN 630
Winkel Verschraubung
24
33
24.5
25.0
leer
1.4571
XF18LZN
X F 18-L/ZN
18
L / PN 400
Winkel Verschraubung
24
31
23.5
23.9
Zink-Nickel
Stahl
XF18LV
X F 18-L/1.4571
18
L / PN 400
Winkel Verschraubung
24
31
23.5
23.9
leer
1.4571
XF20SZN
X F 20-S/ZN
20
S / PN 400
Winkel Verschraubung
27
37
26.5
40.7
Zink-Nickel
Stahl
XF20SV
X F 20-S/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Verschraubung
27
37
26.5
40.7
leer
1.4571
XF22LZN
X F 22-L/ZN
22
L / PN 250
Winkel Verschraubung
27
35
27.5
31.7
Zink-Nickel
Stahl
XF22LV
X F 22-L/1.4571
22
L / PN 250
Winkel Verschraubung
27
35
27.5
31.7
leer
1.4571
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表