您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
TBC/XBC - 标准气缸
EMC
执行元件
标准气缸
TBC/XBC系列标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/tbc_xbc/tbc_xbc_asmtab.prj},{NB=TBC63X25-0(0)},{MODEL=TB},{CT=C},{TN=},{BORE=63},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=},{SM=},{MT=},{MT1=},{TT=},{A=153},{A1=210},{A2=199.0},{B=57},{C=96},{D=38.0},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{I=23},{J=8.0},{K=M16X1.5},{KM=16},{KP=1.50},{L=M8X1.25},{LM=8},{LP=1.25},{M=13.0},{N=15.0},{O=G3/8},{OM=16.662},{P=7.0},{Q=5.0},{R=9.5},{S=75.0},{T=56},{V=20},{W=17},{Z=23},{PPATH=assemblies/tbc_xbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KM
[mm]
KP
[mm]
L
[mm]
LM
[mm]
LP
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
OM
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
TBC32X25
32
140
187
182.0
47
93
26.0
32
15
27.5
22
17
6.0
M10X1.25
10
1.25
M6X1
6
1.00
13.0
14.0
G1/8
9.728
3.5
7.0
6.5
45.0
33
12
10
21
TBC40X25
40
142
191
185.0
49
93
32.0
34
15
27.5
24
17
7.0
M12X1.25
12
1.25
M6X1
6
1.00
13.0
13.5
G1/4
13.157
5.0
5.5
8.5
50.0
37
16
14
21
TBC50X25
50
150
207
196.0
57
93
38.0
42
15
27.5
32
23
8.0
M16X1.5
16
1.50
M6X1
6
1.00
13.0
14.5
G1/4
13.157
8.5
3.0
11.0
62.0
47
20
17
23
TBC63X25
63
153
210
199.0
57
96
38.0
42
15
27.5
32
23
8.0
M16X1.5
16
1.50
M8X1.25
8
1.25
13.0
15.0
G3/8
16.662
7.0
5.0
9.5
75.0
56
20
17
23
TBC80X25
80
182
257
242.0
75
107
46.0
54
21
33.0
40
26
10.0
M20X1.5
20
1.50
M10X1.5
10
1.50
15.5
16.5
G3/8
16.662
7.0
8.0
10.0
94.0
70
25
22
29
TBC100X25
100
188
263
248.0
75
113
46.0
54
21
33.0
40
26
10.0
M20X1.5
20
1.50
M10X1.5
10
1.50
15.5
16.5
G1/2
20.955
7.5
8.0
13.0
112.0
84
25
22
29
TBC125X25
125
218
306
286.5
88
130
52.0
68
20
38.0
54
41
13.5
M27X2.0
27
2.00
M12X1.75
12
1.75
19.0
19.0
G1/2
20.955
15.0
5.0
15.0
137.5
104
32
27
35
TBC160X25
160
254
367
337.0
113
141
62.0
88
25
38.0
72
55
18.0
M36X2.0
36
2.00
M16X2.0
16
2.00
19.5
19.0
G3/4
26.441
15.0
6.0
15.0
173.5
134
40
36
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表