您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
RV32 - RV系列电磁阀
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列标准/低功耗电磁阀(二位三通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rv32/rv32_asmtab.prj},{NB=RV3221-08QE1},{CODE=RV},{NOP=3},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{GUM=},{DC=},{MODEL=RV3221-08},{A=G1/4},{C=30.0},{D=17.0},{E=16.0},{F=22.0},{G=1.5},{H=32.0},{J=3.3},{K=4.2},{L=18.5},{M=25},{N=9.3},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=19.8},{S=22.5},{W=112.7},{W1=163.4},{PPATH=assemblies/rv32_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
系列代码
ⁿ/ₐ
NOP
通口数
ⁿ/ₐ
WPN
工作位置数
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
RV3211-M5QE1
RV
3
2
RV3211-M5
M5
19.0
13.0
16.5
18.0
0.0
26.0
3.3
3.1
15.5
21
6.0
27
55.2
33.9
18.9
14.2
92.1
132.2
RV3211-06QE1
RV
3
2
RV3211-06
G1/8
19.0
13.0
16.5
18.0
1.5
27.0
3.3
3.1
15.5
21
6.0
27
55.2
33.9
18.0
16.0
92.1
132.2
RV3221-06QE1
RV
3
2
RV3221-06
G1/8
30.0
17.0
16.0
22.0
0.0
31.0
3.3
4.2
18.5
25
9.3
35
66.7
40.2
20.0
22.0
112.7
163.4
RV3221-08QE1
RV
3
2
RV3221-08
G1/4
30.0
17.0
16.0
22.0
1.5
32.0
3.3
4.2
18.5
25
9.3
35
66.7
40.2
19.8
22.5
112.7
163.4
RV3231-08QE1
RV
3
2
RV3231-08
G1/4
35.0
20.0
19.1
27.0
0.0
36.6
4.3
4.3
21.6
30
9.5
40
69.2
40.2
24.6
24.0
124.3
175.4
RV3231-10QE1
RV
3
2
RV3231-10
G3/8
35.0
20.0
19.1
27.0
2.0
36.6
4.3
4.3
21.6
30
9.5
40
69.2
40.2
24.6
24.0
124.3
175.4
RV3241-10E1
RV
3
2
RV3241-10
G3/8
40.5
27.0
24.8
34.0
0.0
45.0
4.3
5.2
21.0
48
11.5
50
74.2
40.2
29.3
31.5
144.7
199.4
RV3241-15E1
RV
3
2
RV3241-15
G1/2
40.5
27.0
24.8
34.0
2.0
45.0
4.3
5.2
21.0
48
11.5
50
74.2
40.2
29.3
31.5
144.7
199.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表