您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 10001 - Boulon à tête hexagonale - ISO 4014-4017-4032 - Acier classe 6.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
6.8 class
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_6.8/10001.prj},{NB=emile_maurin_1000114X50_0},{REF=1000114X50},{DXL=14x50},{MAT=Acier zingué classe 6.8},{POS=0},{D=14},{M=12.800},{D3=11.546},{P=2.000},{L=50},{LG=6.000},{LS=0.600},{S=21},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{K=8.8},{R=0.600},{PPATH=../../boulon_ete_hexagonale/classe_6.8/10001_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 100016X10
100016X10
6x10
Acier zingué classe 6.8
6
10
10
4.0
Emile Maurin 100016X12
100016X12
6x12
Acier zingué classe 6.8
6
12
10
4.0
Emile Maurin 100016X16
100016X16
6x16
Acier zingué classe 6.8
6
16
10
4.0
Emile Maurin 100016X20
100016X20
6x20
Acier zingué classe 6.8
6
20
10
4.0
Emile Maurin 100016X25
100016X25
6x25
Acier zingué classe 6.8
6
25
10
4.0
Emile Maurin 100016X30
100016X30
6x30
Acier zingué classe 6.8
6
30
10
4.0
Emile Maurin 100016X35
100016X35
6x35
Acier zingué classe 6.8
6
35
10
4.0
Emile Maurin 100016X40
100016X40
6x40
Acier zingué classe 6.8
6
40
10
4.0
Emile Maurin 100016X45
100016X45
6x45
Acier zingué classe 6.8
6
45
10
4.0
Emile Maurin 100016X50
100016X50
6x50
Acier zingué classe 6.8
6
50
10
4.0
Emile Maurin 100016X60
100016X60
6x60
Acier zingué classe 6.8
6
60
10
4.0
Emile Maurin 100016X70
100016X70
6x70
Acier zingué classe 6.8
6
70
10
4.0
Emile Maurin 100016X80
100016X80
6x80
Acier zingué classe 6.8
6
80
10
4.0
Emile Maurin 100016X90
100016X90
6x90
Acier zingué classe 6.8
6
90
10
4.0
Emile Maurin 100016X100
100016X100
6x100
Acier zingué classe 6.8
6
100
10
4.0
Emile Maurin 100018X12
100018X12
8x12
Acier zingué classe 6.8
8
12
13
5.3
Emile Maurin 100018X16
100018X16
8x16
Acier zingué classe 6.8
8
16
13
5.3
Emile Maurin 100018X20
100018X20
8x20
Acier zingué classe 6.8
8
20
13
5.3
Emile Maurin 100018X25
100018X25
8x25
Acier zingué classe 6.8
8
25
13
5.3
Emile Maurin 100018X30
100018X30
8x30
Acier zingué classe 6.8
8
30
13
5.3
Emile Maurin 100018X35
100018X35
8x35
Acier zingué classe 6.8
8
35
13
5.3
Emile Maurin 100018X40
100018X40
8x40
Acier zingué classe 6.8
8
40
13
5.3
Emile Maurin 100018X45
100018X45
8x45
Acier zingué classe 6.8
8
45
13
5.3
Emile Maurin 100018X50
100018X50
8x50
Acier zingué classe 6.8
8
50
13
5.3
Emile Maurin 100018X55
100018X55
8x55
Acier zingué classe 6.8
8
55
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表