您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17500 - Rivet multigrip tête plate - Alu tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17500.prj},{NB=emile_maurin_175004X16,5_6},{REF=175004X16,5},{EX=de 6 à 13},{E=6},{D1=4.0},{L=16.5},{D2=8.2},{K=1.40},{EXX=6,[6:13]},{C=1200},{T=1600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cissaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 175003,2X8
175003,2X8
de 0.5 à 5
3.2
8
6.2
700
980
Emile Maurin 175003,2X9,5
175003,2X9,5
de 0.5 à 6
3.2
9.5
6.2
700
980
Emile Maurin 175003,2X11
175003,2X11
de 4 à 8
3.2
11
6.2
700
980
Emile Maurin 175004X6,8
175004X6,8
de 0.5 à 4
4.0
6.8
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X9,5
175004X9,5
de 1 à 6
4.0
9.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X12,5
175004X12,5
de 4 à 9
4.0
12.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004X16,5
175004X16,5
de 6 à 13
4.0
16.5
8.2
1200
1600
Emile Maurin 175004,8X10,...
175004,8X10,5
de 1.5 à 6.5
4.8
10.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X15
175004,8X15
de 4.5 à 11
4.8
15
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X16,...
175004,8X16,5
de 6.5 à 13
4.8
16.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X19,...
175004,8X19,5
de 9 à 14
4.8
19
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175004,8X24,...
175004,8X24,5
de 12.5 à 20
4.8
24.5
9.9
1470
1400
Emile Maurin 175006,4X12
175006,4X12
de 1.5 à 6
6.4
12
13.0
2800
4000
Emile Maurin 175006,4X15
175006,4X15
de 4 à 9
6.4
15
13.0
2800
4000
Emile Maurin 175006,4X18
175006,4X18
de 6 à 12
6.4
18
13.0
2800
4000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表