您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 36401 - Vis pour aggloméré tête fraisée cruciforme Z "POZI" - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis pour aggloméré
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_bois_agglo/vis_pour_agglomere/36401.prj},{NB=emile_maurin_364014,5X20},{REF=364014,5X20},{DXL=4.5x20},{MAT=Acier zingué},{D=4.5},{L=20},{D3=3.100},{K=2.55},{DK=9},{B=0.000},{MZ=4.700},{REFX=36401},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
Emile Maurin 364013X12
364013X12
3x12
Acier zingué
3.0
12
1.80
6
Emile Maurin 364013X16
364013X16
3x16
Acier zingué
3.0
16
1.80
6
Emile Maurin 364013X20
364013X20
3x20
Acier zingué
3.0
20
1.80
6
Emile Maurin 364013X25
364013X25
3x25
Acier zingué
3.0
25
1.80
6
Emile Maurin 364013X30
364013X30
3x30
Acier zingué
3.0
30
1.80
6
Emile Maurin 364013X40
364013X40
3x40
Acier zingué
3.0
40
1.80
6
Emile Maurin 364013,5X12
364013,5X12
3.5x12
Acier zingué
3.5
12
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X16
364013,5X16
3.5x16
Acier zingué
3.5
16
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X20
364013,5X20
3.5x20
Acier zingué
3.5
20
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X25
364013,5X25
3.5x25
Acier zingué
3.5
25
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X30
364013,5X30
3.5x30
Acier zingué
3.5
30
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X35
364013,5X35
3.5x35
Acier zingué
3.5
35
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X40
364013,5X40
3.5x40
Acier zingué
3.5
40
2.00
7
Emile Maurin 364013,5X50
364013,5X50
3.5x50
Acier zingué
3.5
50
2.00
7
Emile Maurin 364014X12
364014X12
4x12
Acier zingué
4.0
12
2.35
8
Emile Maurin 364014X16
364014X16
4x16
Acier zingué
4.0
16
2.35
8
Emile Maurin 364014X20
364014X20
4x20
Acier zingué
4.0
20
2.35
8
Emile Maurin 364014X25
364014X25
4x25
Acier zingué
4.0
25
2.35
8
Emile Maurin 364014X30
364014X30
4x30
Acier zingué
4.0
30
2.35
8
Emile Maurin 364014X35
364014X35
4x35
Acier zingué
4.0
35
2.35
8
Emile Maurin 364014X40
364014X40
4x40
Acier zingué
4.0
40
2.35
8
Emile Maurin 364014X45
364014X45
4x45
Acier zingué
4.0
45
2.35
8
Emile Maurin 364014X50
364014X50
4x50
Acier zingué
4.0
50
2.35
8
Emile Maurin 364014X60
364014X60
4x60
Acier zingué
4.0
60
2.35
8
Emile Maurin 364014X70
364014X70
4x70
Acier zingué
4.0
70
2.35
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表