您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30801 - Vis à métaux tête cylindrique large fendue - DIN 85 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30801.prj},{NB=emile_maurin_308014X30},{REF=308014X30},{DXL=4x30},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{IDNR=},{D=4},{L=30},{D3=3.141},{P=0.700},{A=1.400},{B=38.000},{DK=8.000},{K=2.4},{DA=4.700},{X=1.750},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.000},{HM=1.200},{W=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 308012,5X10
308012,5X10
2.5x10
Acier zingué classe 4.8
2
10
5.000
1.5
Emile Maurin 308013X6
308013X6
3x6
Acier zingué classe 4.8
3
6
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X8
308013X8
3x8
Acier zingué classe 4.8
3
8
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X10
308013X10
3x10
Acier zingué classe 4.8
3
10
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X12
308013X12
3x12
Acier zingué classe 4.8
3
12
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X16
308013X16
3x16
Acier zingué classe 4.8
3
16
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X20
308013X20
3x20
Acier zingué classe 4.8
3
20
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X25
308013X25
3x25
Acier zingué classe 4.8
3
25
5.600
1.8
Emile Maurin 308013X30
308013X30
3x30
Acier zingué classe 4.8
3
30
5.600
1.8
Emile Maurin 308014X6
308014X6
4x6
Acier zingué classe 4.8
4
6
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X8
308014X8
4x8
Acier zingué classe 4.8
4
8
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X10
308014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X12
308014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X16
308014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X20
308014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X25
308014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X30
308014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
8.000
2.4
Emile Maurin 308014X40
308014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
8.000
2.4
Emile Maurin 308015X8
308015X8
5x8
Acier zingué classe 4.8
5
8
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X10
308015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X12
308015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X16
308015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X20
308015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X25
308015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
9.500
3.0
Emile Maurin 308015X30
308015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5
30
9.500
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表