您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 31401 - Vis à métaux tête poelier fendue - NFE 25129 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/31401.prj},{NB=emile_maurin_314016X50},{REF=314016X50},{DXL=6x50},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=6},{L=50},{DK=15},{K=3.3},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 314014X10
314014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
10
2.2
Emile Maurin 314014X12
314014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
10
2.2
Emile Maurin 314014X16
314014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
10
2.2
Emile Maurin 314014X20
314014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
10
2.2
Emile Maurin 314014X25
314014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
10
2.2
Emile Maurin 314014X30
314014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
10
2.2
Emile Maurin 314014X35
314014X35
4x35
Acier zingué classe 4.8
4
35
10
2.2
Emile Maurin 314014X40
314014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
10
2.2
Emile Maurin 314014X50
314014X50
4x50
Acier zingué classe 4.8
4
50
10
2.2
Emile Maurin 314015X10
314015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
13
2.7
Emile Maurin 314015X12
314015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
13
2.7
Emile Maurin 314015X16
314015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
13
2.7
Emile Maurin 314015X20
314015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
13
2.7
Emile Maurin 314015X25
314015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
13
2.7
Emile Maurin 314015X30
314015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5
30
13
2.7
Emile Maurin 314015X35
314015X35
5x35
Acier zingué classe 4.8
5
35
13
2.7
Emile Maurin 314015X40
314015X40
5x40
Acier zingué classe 4.8
5
40
13
2.7
Emile Maurin 314015X50
314015X50
5x50
Acier zingué classe 4.8
5
50
13
2.7
Emile Maurin 314015X60
314015X60
5x60
Acier zingué classe 4.8
5
60
13
2.7
Emile Maurin 314016X10
314016X10
6x10
Acier zingué classe 4.8
6
10
15
3.3
Emile Maurin 314016X12
314016X12
6x12
Acier zingué classe 4.8
6
12
15
3.3
Emile Maurin 314016X16
314016X16
6x16
Acier zingué classe 4.8
6
16
15
3.3
Emile Maurin 314016X20
314016X20
6x20
Acier zingué classe 4.8
6
20
15
3.3
Emile Maurin 314016X25
314016X25
6x25
Acier zingué classe 4.8
6
25
15
3.3
Emile Maurin 314016X30
314016X30
6x30
Acier zingué classe 4.8
6
30
15
3.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表