您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 39411 - Vis autoformeuse TAPTITE II tête cylindrique bombée large cruciforme Z "POZI" - DIN 7500 C DIN 7985 - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoformeuses
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoformeuses/39411.prj},{NB=emile_maurin_394114X6},{REF=394114X6},{DXL=4x6},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=4.0},{L=6},{NE=2},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=8.0},{K=3.1},{RF=8.000},{A=2.100},{R=0.400},{M=4.600},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{NENN=M4x6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NE
N° empreinte
ⁿ/ₐ
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 394112X4
394112X4
2x4
Acier cémenté zingué
2.0
4
1
4.0
1.7
Emile Maurin 394112X6
394112X6
2x6
Acier cémenté zingué
2.0
6
1
4.0
1.7
Emile Maurin 394112,5X6
394112,5X6
2.5x6
Acier cémenté zingué
2.5
6
1
5.0
2.0
Emile Maurin 394112,5X8
394112,5X8
2.5x8
Acier cémenté zingué
2.5
8
1
5.0
2.0
Emile Maurin 394113X6
394113X6
3x6
Acier cémenté zingué
3.0
6
1
5.6
2.4
Emile Maurin 394113X8
394113X8
3x8
Acier cémenté zingué
3.0
8
1
5.6
2.4
Emile Maurin 394113X10
394113X10
3x10
Acier cémenté zingué
3.0
10
1
5.6
2.4
Emile Maurin 394113X12
394113X12
3x12
Acier cémenté zingué
3.0
12
1
5.6
2.4
Emile Maurin 394113X16
394113X16
3x16
Acier cémenté zingué
3.0
16
1
5.6
2.4
Emile Maurin 394114X6
394114X6
4x6
Acier cémenté zingué
4.0
6
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394114X8
394114X8
4x8
Acier cémenté zingué
4.0
8
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394114X10
394114X10
4x10
Acier cémenté zingué
4.0
10
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394114X12
394114X12
4x12
Acier cémenté zingué
4.0
12
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394114X16
394114X16
4x16
Acier cémenté zingué
4.0
16
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394114X20
394114X20
4x20
Acier cémenté zingué
4.0
20
2
8.0
3.1
Emile Maurin 394115X8
394115X8
5x8
Acier cémenté zingué
5.0
8
2
9.5
3.7
Emile Maurin 394115X10
394115X10
5x10
Acier cémenté zingué
5.0
10
2
9.5
3.7
Emile Maurin 394115X12
394115X12
5x12
Acier cémenté zingué
5.0
12
2
9.5
3.7
Emile Maurin 394115X16
394115X16
5x16
Acier cémenté zingué
5.0
16
2
9.5
3.7
Emile Maurin 394116X12
394116X12
6x12
Acier cémenté zingué
6.0
12
3
12.0
4.6
Emile Maurin 394116X16
394116X16
6x16
Acier cémenté zingué
6.0
16
3
12.0
4.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表