您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 26500 - Vis à tête cylindrique bombée ULS à six pans creux Unbrako - ISO 7380-1 - Acier classe 12.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Unbrako® hexagon socket head cap screw
classe_12_9
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_bhc/classe_12_9/26500.prj},{NB=emile_maurin_265006X15},{REF=265006X15},{DXL=6x15},{MAT=Acier brut classe 12.9},{IDNR=},{D=6},{L=15},{DK=10.5},{K=3.30},{S=4.0},{D3=4.773},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 265003X5
265003X5
3x5
Acier brut classe 12.9
3
5
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X6
265003X6
3x6
Acier brut classe 12.9
3
6
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X8
265003X8
3x8
Acier brut classe 12.9
3
8
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X10
265003X10
3x10
Acier brut classe 12.9
3
10
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X12
265003X12
3x12
Acier brut classe 12.9
3
12
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265003X16
265003X16
3x16
Acier brut classe 12.9
3
16
5.7
1.65
2.0
Emile Maurin 265004X6
265004X6
4x6
Acier brut classe 12.9
4
6
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X8
265004X8
4x8
Acier brut classe 12.9
4
8
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X10
265004X10
4x10
Acier brut classe 12.9
4
10
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X12
265004X12
4x12
Acier brut classe 12.9
4
12
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X15
265004X15
4x15
Acier brut classe 12.9
4
15
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265004X16
265004X16
4x16
Acier brut classe 12.9
4
16
7.6
2.20
2.5
Emile Maurin 265005X6
265005X6
5x6
Acier brut classe 12.9
5
6
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X8
265005X8
5x8
Acier brut classe 12.9
5
8
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X10
265005X10
5x10
Acier brut classe 12.9
5
10
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X12
265005X12
5x12
Acier brut classe 12.9
5
12
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X15
265005X15
5x15
Acier brut classe 12.9
5
15
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X16
265005X16
5x16
Acier brut classe 12.9
5
16
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X18
265005X18
5x18
Acier brut classe 12.9
5
18
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X20
265005X20
5x20
Acier brut classe 12.9
5
20
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X22
265005X22
5x22
Acier brut classe 12.9
5
22
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X25
265005X25
5x25
Acier brut classe 12.9
5
25
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265005X30
265005X30
5x30
Acier brut classe 12.9
5
30
9.5
2.75
3.0
Emile Maurin 265006X8
265006X8
6x8
Acier brut classe 12.9
6
8
10.5
3.30
4.0
Emile Maurin 265006X10
265006X10
6x10
Acier brut classe 12.9
6
10
10.5
3.30
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表