您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23210 - Vis à tête cylindrique à six pans creux entièrement filetée - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
8.8 class
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_8_8/23210.prj},{NB=emile_maurin_232108X90},{REF=232108X90},{DXL=8x90},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=8},{L=90},{S=6.0},{K=8},{DK=13.0},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{R=0.400},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.300},{LF=1.020},{FORM=1.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
Emile Maurin 232103X25
232103X25
3x25
Acier brut classe 8.8
3
25
2.5
3
5.5
Emile Maurin 232103X30
232103X30
3x30
Acier brut classe 8.8
3
30
2.5
3
5.5
Emile Maurin 232104X30
232104X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X35
232104X35
4x35
Acier brut classe 8.8
4
35
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X40
232104X40
4x40
Acier brut classe 8.8
4
40
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X45
232104X45
4x45
Acier brut classe 8.8
4
45
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232104X50
232104X50
4x50
Acier brut classe 8.8
4
50
3.0
4
7.0
Emile Maurin 232105X30
232105X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X35
232105X35
5x35
Acier brut classe 8.8
5
35
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X40
232105X40
5x40
Acier brut classe 8.8
5
40
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X45
232105X45
5x45
Acier brut classe 8.8
5
45
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X50
232105X50
5x50
Acier brut classe 8.8
5
50
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X60
232105X60
5x60
Acier brut classe 8.8
5
60
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X70
232105X70
5x70
Acier brut classe 8.8
5
70
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232105X80
232105X80
5x80
Acier brut classe 8.8
5
80
4.0
5
8.5
Emile Maurin 232106X35
232106X35
6x35
Acier brut classe 8.8
6
35
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X40
232106X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X45
232106X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X50
232106X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X60
232106X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X80
232106X80
6x80
Acier brut classe 8.8
6
80
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X90
232106X90
6x90
Acier brut classe 8.8
6
90
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232106X100
232106X100
6x100
Acier brut classe 8.8
6
100
5.0
6
10.0
Emile Maurin 232108X40
232108X40
8x40
Acier brut classe 8.8
8
40
6.0
8
13.0
Emile Maurin 232108X45
232108X45
8x45
Acier brut classe 8.8
8
45
6.0
8
13.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表