您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23700 - Vis sans tête à six pans creux à bout téton - ISO 4028 DIN 915 - Acier classe 45H Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23700.prj},{NB=emile_maurin_237008X60},{REF=237008X60},{DXL=8x60},{MAT=Acier brut classe 45H},{IDNR=},{D=8},{L=60},{D3=6.466},{P=1.250},{DP=5.500},{S=4.0},{T=5.000},{Z=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 237003X3
237003X3
3x3
Acier brut classe 45H
3
3
1.5
Emile Maurin 237003X4
237003X4
3x4
Acier brut classe 45H
3
4
1.5
Emile Maurin 237003X5
237003X5
3x5
Acier brut classe 45H
3
5
1.5
Emile Maurin 237003X6
237003X6
3x6
Acier brut classe 45H
3
6
1.5
Emile Maurin 237003X8
237003X8
3x8
Acier brut classe 45H
3
8
1.5
Emile Maurin 237003X10
237003X10
3x10
Acier brut classe 45H
3
10
1.5
Emile Maurin 237003X12
237003X12
3x12
Acier brut classe 45H
3
12
1.5
Emile Maurin 237004X6
237004X6
4x6
Acier brut classe 45H
4
6
2.0
Emile Maurin 237004X8
237004X8
4x8
Acier brut classe 45H
4
8
2.0
Emile Maurin 237004X10
237004X10
4x10
Acier brut classe 45H
4
10
2.0
Emile Maurin 237004X12
237004X12
4x12
Acier brut classe 45H
4
12
2.0
Emile Maurin 237004X16
237004X16
4x16
Acier brut classe 45H
4
16
2.0
Emile Maurin 237004X20
237004X20
4x20
Acier brut classe 45H
4
20
2.0
Emile Maurin 237005X6
237005X6
5x6
Acier brut classe 45H
5
6
2.5
Emile Maurin 237005X8
237005X8
5x8
Acier brut classe 45H
5
8
2.5
Emile Maurin 237005X10
237005X10
5x10
Acier brut classe 45H
5
10
2.5
Emile Maurin 237005X12
237005X12
5x12
Acier brut classe 45H
5
12
2.5
Emile Maurin 237005X16
237005X16
5x16
Acier brut classe 45H
5
16
2.5
Emile Maurin 237005X20
237005X20
5x20
Acier brut classe 45H
5
20
2.5
Emile Maurin 237006X6
237006X6
6x6
Acier brut classe 45H
6
6
3.0
Emile Maurin 237006X8
237006X8
6x8
Acier brut classe 45H
6
8
3.0
Emile Maurin 237006X10
237006X10
6x10
Acier brut classe 45H
6
10
3.0
Emile Maurin 237006X12
237006X12
6x12
Acier brut classe 45H
6
12
3.0
Emile Maurin 237006X16
237006X16
6x16
Acier brut classe 45H
6
16
3.0
Emile Maurin 237006X20
237006X20
6x20
Acier brut classe 45H
6
20
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表