您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_101
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_101/94_101.prj},{NB=emile_maurin_94-1013-30},{REF=94-1013-30},{FORME1=En U},{VERSION=Sans cache},{PROFILE=30x30},{FORME=B et I},{RAINURE=6 et 8},{L1=28.0},{L2=27},{L3=6.5},{H1=27},{H2=5},{H3=8.7},{H4=12.3},{VIS=M6x16},{TDF=2},{INFOS=INFOTEXTE},{X=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME1
Forme
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profilé
[mm]
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
RAINURE
Rainure
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
TDF
Trous de fixation
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-1011-20
94-1011-20
En U
Cache noir
20x20
B et I
5 et 6
18.0
40
7.0
40
7
13.0
20.4
M6x20
2
Emile Maurin 94-1011-30
94-1011-30
En U
Cache noir
30x30
B et I
6 et 8
28.0
27
6.5
27
5
8.7
12.3
M6x16
2
Emile Maurin 94-1011-45
94-1011-45
En U
Cache noir
45x45
B et M
8 et 10
43.0
43
9.0
43
8
12.2
25.5
M8x20
2
Emile Maurin 94-1011-90
94-1011-90
En U
Cache noir
45x90 90x90
B et M
8 et 10
87.0
86
9.0
86
8
12.1
26.9
M8x20
8
Emile Maurin 94-1012-20
94-1012-20
En U
Cache gris
20x20
B et I
5 et 6
18.0
40
7.0
40
7
13.0
20.4
M6x20
2
Emile Maurin 94-1012-30
94-1012-30
En U
Cache gris
30x30
B et I
6 et 8
28.0
27
6.5
27
5
8.7
12.3
M6x16
2
Emile Maurin 94-1012-45
94-1012-45
En U
Cache gris
45x45
B et M
8 et 10
43.0
43
9.0
43
8
12.2
25.5
M8x20
2
Emile Maurin 94-1013-20
94-1013-20
En U
Sans cache
20x20
B et I
5 et 6
18.0
40
7.0
40
7
13.0
20.4
M6x20
2
Emile Maurin 94-1013-30
94-1013-30
En U
Sans cache
30x30
B et I
6 et 8
28.0
27
6.5
27
5
8.7
12.3
M6x16
2
Emile Maurin 94-1013-40
94-1013-40
En U
Sans cache
40x40
B et I
8 et 10
38.0
38
8.5
38
8
10.7
20.0
M8x20
2
Emile Maurin 94-1013-45
94-1013-45
En U
Sans cache
45x45
B et M
8 et 10
43.0
43
9.0
43
8
12.2
25.5
M8x20
2
Emile Maurin 94-1013-60
94-1013-60
En U
Sans cache
60x60
B
8
59.0
59
7.0
59
5
8.8
17.3
M6x16
4
Emile Maurin 94-1013-80
94-1013-80
En U
Sans cache
40x80 80x80
I
8
78.0
78
8.5
78
6
9.5
21.0
M8x20
8
Emile Maurin 94-1013-90
94-1013-90
En U
Sans cache
45x90 90x90
B et M
8 et 10
87.0
86
9.0
86
8
12.1
26.9
M8x20
8
Emile Maurin 94-1014-45
94-1014-45
En L
Cache noir
45x45
B et M
8 et 10
43.0
86
9.0
86
8
12.1
26.9
M8x20
4
Emile Maurin 94-1015-30
94-1015-30
En L
Sans cache
30x30
B et I
6 et 8
27.5
59
7.0
59
5
8.8
17.3
M6x16
4
Emile Maurin 94-1015-40
94-1015-40
En L
Sans cache
40x40
B et I
8 et 10
37.0
78
8.5
78
6
9.5
21.0
M8x20
4
Emile Maurin 94-1015-45
94-1015-45
En L
Sans cache
45x45
B et M
8 et 10
43.0
86
9.0
86
8
12.1
26.9
M8x20
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表