您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-113 - Plaque de fixation Avec l2 = l1 / l2 = 2 x l1
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_113
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_113/94_113.prj},{NB=emile_maurin_94-1131-45-45},{REF=94-1131-45-45},{FORME=B et M},{L1=45},{L2=45},{L3=8.25},{L4=14.25},{D1=9.0},{D2=13.5},{D3=9},{D4=13.5},{H1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{VERS=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 94-1131-40-4...
94-1131-40-40
B, I et M
40
40
6.50
13.50
6.6
11.0
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-40-8...
94-1131-40-80
B, I et M
40
80
6.50
13.50
6.6
11.0
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-45-4...
94-1131-45-45
B et M
45
45
8.25
14.25
9.0
13.5
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-45-9...
94-1131-45-90
B et M
45
90
8.25
14.25
9.0
13.5
9
13.5
10
Emile Maurin 94-1131-50-5...
94-1131-50-50
B
50
50
7.25
17.75
9.0
13.5
13
19.5
10
Emile Maurin 94-1131-50-1...
94-1131-50-100
B
50
100
7.25
17.75
9.0
13.5
13
19.5
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表