您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-15 - Profilé en aluminium 40x40 mm de forme B ou I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_15
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_15/94_15.prj},{NB=emile_maurin_94-151-40-10-3000_3000},{REF=94-151-40-10-3000},{VERSION=Standard},{L1=40},{L2=40},{L3=10},{L4=20},{H1=6.0},{H2=6.50},{D1=10.0},{LONGUEUR=3000},{LX=8.89},{LY=8.89},{WX=4.45},{WY=4.45},{SURFACE=553.50},{POIDS=1.49},{FORME=B},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{LL=3000,[100:3000]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Area
[mm^2]
POIDS
Weight
[kg/m]
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-151-40-8-...
94-151-40-8-500
Standard
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
9.26
9.26
4.63
4.63
657.03
1.77
I
Emile Maurin 94-151-40-8-...
94-151-40-8-1000
Standard
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
9.26
9.26
4.63
4.63
657.03
1.77
I
Emile Maurin 94-151-40-8-...
94-151-40-8-1500
Standard
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
9.26
9.26
4.63
4.63
657.03
1.77
I
Emile Maurin 94-151-40-8-...
94-151-40-8-2000
Standard
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
9.26
9.26
4.63
4.63
657.03
1.77
I
Emile Maurin 94-151-40-8-...
94-151-40-8-3000
Standard
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
9.26
9.26
4.63
4.63
657.03
1.77
I
Emile Maurin 94-151-40-10...
94-151-40-10-500
Standard
40
40
10
20
6.0
6.50
10.0
8.89
8.89
4.45
4.45
553.50
1.49
B
Emile Maurin 94-151-40-10...
94-151-40-10-1000
Standard
40
40
10
20
6.0
6.50
10.0
8.89
8.89
4.45
4.45
553.50
1.49
B
Emile Maurin 94-151-40-10...
94-151-40-10-1500
Standard
40
40
10
20
6.0
6.50
10.0
8.89
8.89
4.45
4.45
553.50
1.49
B
Emile Maurin 94-151-40-10...
94-151-40-10-2000
Standard
40
40
10
20
6.0
6.50
10.0
8.89
8.89
4.45
4.45
553.50
1.49
B
Emile Maurin 94-151-40-10...
94-151-40-10-3000
Standard
40
40
10
20
6.0
6.50
10.0
8.89
8.89
4.45
4.45
553.50
1.49
B
Emile Maurin 94-152-40-8-...
94-152-40-8-500
Léger
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
7.53
7.53
3.77
3.77
514.10
1.39
I
Emile Maurin 94-152-40-8-...
94-152-40-8-1000
Léger
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
7.53
7.53
3.77
3.77
514.10
1.39
I
Emile Maurin 94-152-40-8-...
94-152-40-8-1500
Léger
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
7.53
7.53
3.77
3.77
514.10
1.39
I
Emile Maurin 94-152-40-8-...
94-152-40-8-2000
Léger
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
7.53
7.53
3.77
3.77
514.10
1.39
I
Emile Maurin 94-152-40-8-...
94-152-40-8-3000
Léger
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
7.53
7.53
3.77
3.77
514.10
1.39
I
Emile Maurin 94-153-40-8-...
94-153-40-8-500
Lourd
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
14.24
14.24
7.12
7.12
928.82
2.50
I
Emile Maurin 94-153-40-8-...
94-153-40-8-1000
Lourd
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
14.24
14.24
7.12
7.12
928.82
2.50
I
Emile Maurin 94-153-40-8-...
94-153-40-8-1500
Lourd
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
14.24
14.24
7.12
7.12
928.82
2.50
I
Emile Maurin 94-153-40-8-...
94-153-40-8-2000
Lourd
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
14.24
14.24
7.12
7.12
928.82
2.50
I
Emile Maurin 94-153-40-8-...
94-153-40-8-3000
Lourd
40
40
8
20
4.5
7.75
6.8
14.24
14.24
7.12
7.12
928.82
2.50
I
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表