您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-37 - Aluminum profile 90x90, forms B and M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_37
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_37/94_37.prj},{NB=emile_maurin_94-371-90-8-3000_3000},{REF=94-371-90-8-3000},{L1=90},{L2=90},{L3=8},{L4=13.8},{H1=4.3},{H2=12.55},{D1=7.3},{LONGUEUR=3000},{LX=162.00},{LY=162.00},{WX=36.05},{WY=36.05},{SURFACE=1815},{POIDS=4.96},{FORME=M},{INFOS=INFOTEXTE},{X=1},{LL=3000,[100:3000]}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Area
[mm^2]
POIDS
[kg/m]
FORME
Form
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 94-371-90-8-...
94-371-90-8-500
90
90
8
13.8
4.3
12.55
7.3
162.00
162.00
36.05
36.05
1815
4.96
M
Emile Maurin 94-371-90-8-...
94-371-90-8-1000
90
90
8
13.8
4.3
12.55
7.3
162.00
162.00
36.05
36.05
1815
4.96
M
Emile Maurin 94-371-90-8-...
94-371-90-8-1500
90
90
8
13.8
4.3
12.55
7.3
162.00
162.00
36.05
36.05
1815
4.96
M
Emile Maurin 94-371-90-8-...
94-371-90-8-2000
90
90
8
13.8
4.3
12.55
7.3
162.00
162.00
36.05
36.05
1815
4.96
M
Emile Maurin 94-371-90-8-...
94-371-90-8-3000
90
90
8
13.8
4.3
12.55
7.3
162.00
162.00
36.05
36.05
1815
4.96
M
Emile Maurin 94-371-90-10...
94-371-90-10-500
90
90
10
20.1
6.0
8.50
10.0
174.93
174.93
38.97
38.97
1796
4.86
B
Emile Maurin 94-371-90-10...
94-371-90-10-1000
90
90
10
20.1
6.0
8.50
10.0
174.93
174.93
38.97
38.97
1796
4.86
B
Emile Maurin 94-371-90-10...
94-371-90-10-1500
90
90
10
20.1
6.0
8.50
10.0
174.93
174.93
38.97
38.97
1796
4.86
B
Emile Maurin 94-371-90-10...
94-371-90-10-2000
90
90
10
20.1
6.0
8.50
10.0
174.93
174.93
38.97
38.97
1796
4.86
B
Emile Maurin 94-371-90-10...
94-371-90-10-3000
90
90
10
20.1
6.0
8.50
10.0
174.93
174.93
38.97
38.97
1796
4.86
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表