您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-059 - Doigt d'indexage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_059.prj},{NB=emile_maurin_32-059-12_0_0},{REF=32-059-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=0},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=54.5},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=8 / 21},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{SW2=18.000},{KM=6.000},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=6.50},{T=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-059-10
32-059-10
0 ... 10
M 10x1
5
21
45.0
5
17
5
12
6 / 15
Emile Maurin 32-059-12
32-059-12
0 ... 11
M 12x1,5
6
25
54.5
6
20
6
14
8 / 21
Emile Maurin 32-059-16
32-059-16
0 ... 15
M 16x1,5
8
31
69.0
8
26
8
19
9 / 26
Emile Maurin 32-059-20
32-059-20
0 ... 20
M 20x1,5
10
31
80.0
10
33
10
22
17 / 40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表