您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-620 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_62/32_620.prj},{NB=emile_maurin_32-620-81-5_0},{REF=32-620-81-5},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-C-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D11=5},{D22=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D33=18},{D44=16},{E=9.2},{L11=40.0},{L44=6.0},{L6=43.5},{L7=9.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{HL1=3.500},{HL2=5.500},{PPATH=32_620/32_620_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.010},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{POS=0},{D1=M 8 x 1},{D2=5},{D3=16},{D4=9.2},{L1=43.5},{L2=5.0},{L3=16},{L4=9.5},{L5=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{E1=5},{E2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min
[mm]
S1
[mm]
COUPLE
Couple de serrage
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-620-6-3
32-620-6-3
Acier
Sans écrou
M 6
3
12
6.9
32.5
3.5
12
7.0
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-620-61-3
32-620-61-3
Acier
Sans écrou
M 6 x 0,75
3
12
6.9
32.5
3.5
12
7.0
10.0
6
3
3
12
Emile Maurin 32-620-6-4
32-620-6-4
Acier
Sans écrou
M 6
4
12
6.9
33.0
4.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-620-81-4
32-620-81-4
Acier
Sans écrou
M 8 x 1
4
16
9.2
43.0
4.5
16
9.5
13.5
8
8
5
24
Emile Maurin 32-620-8-5
32-620-8-5
Acier
Sans écrou
M 8
5
16
9.2
43.5
5.0
16
9.5
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-620-81-5
32-620-81-5
Acier
Sans écrou
M 8 x 1
5
16
9.2
43.5
5.0
16
9.5
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-620-101-5
32-620-101-5
Acier
Sans écrou
M 10 x 1
5
18
11.5
46.0
5.0
16
10.0
13.5
10
22
5
24
Emile Maurin 32-620-10-6
32-620-10-6
Acier
Sans écrou
M 10
6
18
11.5
52.0
6.0
20
10.5
17.0
10
15
5
21
Emile Maurin 32-620-121-6
32-620-121-6
Acier
Sans écrou
M 12 x 1,5
6
21
13.8
55.0
6.0
20
11.0
16.5
12
38
5
21
Emile Maurin 32-620-12-8
32-620-12-8
Acier
Sans écrou
M 12
8
21
13.8
63.5
8.0
24
13.5
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-620-121-8
32-620-121-8
Acier
Sans écrou
M 12 x 1,5
8
21
13.8
63.5
8.0
24
13.5
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-620-161-8
32-620-161-8
Acier
Sans écrou
M 16 x 1,5
8
25
19.6
68.0
8.0
24
13.5
20.5
17
80
6
22
Emile Maurin 32-620-161-1...
32-620-161-10
Acier
Sans écrou
M 16 x 1,5
10
25
19.6
72.5
10.0
26
14.0
22.5
17
80
4
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表