您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-98 - Doigt d'indexage à bouton moleté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_98
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_98/32_98.prj},{NB=emile_maurin_32-980-40-12X1,5_0},{REF=32-980-40-12X1,5},{POS=0},{D1=42},{D2=6},{D3=M12x1,5},{D3X=12X1,5},{D4=9.9},{D5=19},{L1=53},{L2=6},{L3=21},{L4=19},{S1=12},{ELASTICITE=9},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{P=1.500},{VERS=2},{PPATH=32_980/32_980_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 7336.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.02/-0.04
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-980-30-10...
32-980-30-10X1
34
5
M10x1
8.6
15.5
45
5
19
17
10
7
17
Emile Maurin 32-980-40-12...
32-980-40-12X1,5
42
6
M12x1,5
9.9
19
53
6
21
19
12
9
24
Emile Maurin 32-980-50-12...
32-980-50-12X1,5
53
6
M12x1,5
9.9
24
59
6
21
19
12
9
24
Emile Maurin 32-980-50-16...
32-980-50-16X1,5
53
8
M16x1,5
13.9
24
68
8
28
26
16
11
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表