您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-020 - Tasseau pour rainure en T - Acier - DIN 508
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_02/23_020.prj},{NB=emile_maurin_23-020-36-42},{REF=23-020-36-42},{PARTNUMBER=DIN 508-42-M36-8},{MATIERE=Acier classe 10},{D1=M36},{H1=52.0},{H2=26},{L1=42},{L2=65},{INFOS=INFOTEXTE},{DG=36},{EX=65.000},{KX=26.000},{T=42},{FK=8},{FKX=8,10},{WEIGHT=0.9600},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{VERS=0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 23-020-4-5
23-020-4-5
Acier classe 10
M4
6.0
3
5
9
Emile Maurin 23-020-5-6
23-020-5-6
Acier classe 10
M5
8.0
4
6
10
Emile Maurin 23-020-6-8
23-020-6-8
Acier classe 10
M6
10.0
6
8
13
Emile Maurin 23-020-6-10
23-020-6-10
Acier classe 10
M6
12.0
6
10
15
Emile Maurin 23-020-8-10
23-020-8-10
Acier classe 10
M8
12.0
6
10
15
Emile Maurin 23-020-8-12
23-020-8-12
Acier classe 10
M8
14.0
7
12
18
Emile Maurin 23-020-10-12
23-020-10-12
Acier classe 10
M10
14.0
7
12
18
Emile Maurin 23-020-10-14
23-020-10-14
Acier classe 10
M10
16.0
8
14
22
Emile Maurin 23-020-12-14
23-020-12-14
Acier classe 10
M12
16.0
8
14
22
Emile Maurin 23-020-10-16
23-020-10-16
Acier classe 10
M10
18.0
9
16
25
Emile Maurin 23-020-12-16
23-020-12-16
Acier classe 10
M12
18.0
9
16
25
Emile Maurin 23-020-12-18
23-020-12-18
Acier classe 10
M12
20.0
10
18
28
Emile Maurin 23-020-14-16
23-020-14-16
Acier classe 10
M14
20.0
10
16
28
Emile Maurin 23-020-14-18
23-020-14-18
Acier classe 10
M14
20.0
10
18
28
Emile Maurin 23-020-12-20
23-020-12-20
Acier classe 10
M12
24.0
12
20
32
Emile Maurin 23-020-16-18
23-020-16-18
Acier classe 10
M16
28.0
14
18
35
Emile Maurin 23-020-16-20
23-020-16-20
Acier classe 10
M16
28.0
14
20
35
Emile Maurin 23-020-16-22
23-020-16-22
Acier classe 10
M16
28.0
14
22
35
Emile Maurin 23-020-18-20
23-020-18-20
Acier classe 10
M18
24.0
12
20
32
Emile Maurin 23-020-20-22
23-020-20-22
Acier classe 10
M20
36.0
18
22
44
Emile Maurin 23-020-20-24
23-020-20-24
Acier classe 10
M20
36.0
18
24
44
Emile Maurin 23-020-20-28
23-020-20-28
Acier classe 10
M20
36.0
18
28
44
Emile Maurin 23-020-22-24
23-020-22-24
Acier classe 10
M22
32.0
16
24
40
Emile Maurin 23-020-24-28
23-020-24-28
Acier classe 10
M24
36.0
18
28
44
Emile Maurin 23-020-30-36
23-020-30-36
Acier classe 10
M30
44.0
22
36
54
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-152 - Rondelle plate acier ou inox - NFE 25513
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 23-030 - Tasseau pour rainure en «T» série longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-101 - Équerre de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 21-060 - Bride à fourche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 21-100 - Bride droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 94-910 - Tasseau pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-361 - Rondelle plate - vis tête cylindrique - Acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 94-89 - Ecrou à tête marteau, forme I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.05.2022
Modèle 22-110 - Vérin d'appui acier - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 94-33 - Profilé aluminium 45x90, formes B et M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.04.2021
Modèle 94-25 - Profilé aluminium 45x45, formes B et M
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.04.2021
Modèle 94-109 - Plaque de jonction
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 14-034 - Manette indexable zamac à tige filetée - Orange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表