您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-622 - Ecrou hexagonal plat, acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_62
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_62/31_622.prj},{NB=emile_maurin_31-620-10},{REF=31-620-10},{MATIERE=Acier},{D1=M 10 x 1},{L1=3.5},{S1=15},{S2=16.6},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 909-M10x1-BT},{NORMNR=GN 909},{D=M10x1},{NDM=10},{P=1.000},{WEIGHT=0.003},{CTN=73181699},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-620-8
31-620-8
Acier
M 8 x 1
3.5
13
14.3
Emile Maurin 31-620-10
31-620-10
Acier
M 10 x 1
3.5
15
16.6
Emile Maurin 31-620-12
31-620-12
Acier
M 12 x 1,5
4.0
17
18.9
Emile Maurin 31-620-16
31-620-16
Acier
M 16 x 1,5
4.5
22
24.5
Emile Maurin 31-620-20
31-620-20
Acier
M 20 x 1,5
4.5
27
29.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表