您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-016 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Acier zingué blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01_t
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01_t/18_016.prj},{NB=emile_maurin_18-016-18},{REF=18-016-18},{MAT=Acier zingué blanc},{CMU=930},{D1=M 18},{D2=63},{D3=35},{D4=35},{H1=62},{H2=13.0},{INFOS=INFOTEXTE},{D=18.000},{F1=930},{FORM=Femelle DIN 582},{F2=650},{H4=35},{NENN=M18},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CMU
[daN]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-016-6
18-016-6
Acier zingué blanc
90
M 6
36
20
20
36
8.5
Emile Maurin 18-016-8
18-016-8
Acier zingué blanc
140
M 8
36
20
20
36
8.5
Emile Maurin 18-016-10
18-016-10
Acier zingué blanc
230
M 10
45
25
25
45
10.0
Emile Maurin 18-016-12
18-016-12
Acier zingué blanc
340
M 12
54
30
30
53
11.0
Emile Maurin 18-016-14
18-016-14
Acier zingué blanc
500
M 14
54
30
30
56
11.0
Emile Maurin 18-016-16
18-016-16
Acier zingué blanc
700
M 16
63
35
35
62
13.0
Emile Maurin 18-016-18
18-016-18
Acier zingué blanc
930
M 18
63
35
35
62
13.0
Emile Maurin 18-016-20
18-016-20
Acier zingué blanc
1200
M 20
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-016-22
18-016-22
Acier zingué blanc
1500
M 22
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-016-24
18-016-24
Acier zingué blanc
1800
M 24
90
50
50
90
20.0
Emile Maurin 18-016-27
18-016-27
Acier zingué blanc
2500
M 27
90
50
50
90
20.0
Emile Maurin 18-016-30
18-016-30
Acier zingué blanc
3200
M 30
108
60
65
109
25.0
Emile Maurin 18-016-36
18-016-36
Acier zingué blanc
4600
M 36
126
70
75
128
30.0
Emile Maurin 18-016-42
18-016-42
Acier zingué blanc
6300
M 42
144
80
80
147
35.0
Emile Maurin 18-016-48
18-016-48
Acier zingué blanc
8600
M 48
166
90
100
168
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表