您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-163 - Manille lyre haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_163
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_163/18_163.prj},{NB=emile_maurin_18-1631-25},{REF=18-1631-25},{CMU=6.5},{D1=25},{D2=22.0},{D3=52.0},{L1=36.0},{L2=58},{L3=22},{L4=102},{L5=119.0},{H1=144.0},{H2=83.0},{POIDS=1.50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=18_163_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1631-6
18-1631-6
0.33
6
5.0
12.0
9.5
16
5
26
29.5
36.0
22.0
0.02
Emile Maurin 18-1631-8
18-1631-8
0.5
8
7.0
16.5
12.0
20
7
34
38.0
48.5
29.0
0.05
Emile Maurin 18-1631-10
18-1631-10
0.75
10
9.0
20.0
13.5
22
9
40
46.5
56.0
32.0
0.10
Emile Maurin 18-1631-11
18-1631-11
1
11
10.0
22.5
17.0
26
10
46
54.0
63.5
36.5
0.14
Emile Maurin 18-1631-13
18-1631-13
1.5
13
11.0
26.5
19.0
29
11
51
59.5
74.0
43.0
0.19
Emile Maurin 18-1631-16
18-1631-16
2
16
13.5
34.0
22.0
32
13
58
73.0
89.0
51.0
0.36
Emile Maurin 18-1631-19
18-1631-19
3.25
19
16.0
40.0
27.0
43
16
75
89.0
110.0
64.0
0.63
Emile Maurin 18-1631-22
18-1631-22
4.75
22
19.0
46.0
31.0
51
19
89
103.0
129.0
76.0
1.01
Emile Maurin 18-1631-25
18-1631-25
6.5
25
22.0
52.0
36.0
58
22
102
119.0
144.0
83.0
1.50
Emile Maurin 18-1631-28
18-1631-28
8.5
28
25.0
59.0
43.0
68
25
118
137.0
164.0
95.0
2.21
Emile Maurin 18-1631-32
18-1631-32
9.5
32
28.0
66.0
47.0
75
28
131
153.0
185.0
108.0
3.16
Emile Maurin 18-1631-35
18-1631-35
12
35
32.0
72.0
51.0
83
32
147
170.0
201.0
115.0
4.31
Emile Maurin 18-1631-38
18-1631-38
13.5
38
35.0
80.0
57.0
92
35
162
186.0
227.0
133.0
5.55
Emile Maurin 18-1631-42
18-1631-42
17
42
38.0
88.0
60.0
99
38
175
203.0
249.0
146.0
7.43
Emile Maurin 18-1631-50
18-1631-50
25
50
45.0
103.0
74.0
126
45
216
243.0
300.0
178.0
12.84
Emile Maurin 18-1631-57
18-1631-57
35
57
50.0
111.0
83.0
138
50
238
272.0
331.0
197.0
18.15
Emile Maurin 18-1631-65
18-1631-65
42.5
65
57.0
130.0
95.0
160
57
274
310.0
377.0
222.0
26.29
Emile Maurin 18-1631-70
18-1631-70
55
70
65.0
145.0
105.0
180
65
310
344.0
433.0
260.0
37.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表