您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-230 - Oeillet de levage grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_230
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_230/18_230.prj},{NB=emile_maurin_18-2300-20},{REF=18-2300-20},{CMU=3.12},{D1=M20x2.50},{D2=41},{D3=13},{H1=19},{H2=11},{L1=56},{L2=11},{POIDS=0.25},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=20},{D1Y=2.50},{VERS=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2300-8
18-2300-8
0.50
M8x1.25
28
8
13
6
30
6
0.05
Emile Maurin 18-2300-10
18-2300-10
0.90
M10x1.50
28
8
13
6
30
6
0.05
Emile Maurin 18-2300-12
18-2300-12
1.25
M12x1.75
28
8
13
6
30
6
0.06
Emile Maurin 18-2300-14
18-2300-14
1.50
M14x2.00
32
9
16
10
46
10
0.12
Emile Maurin 18-2300-16
18-2300-16
1.90
M16x2.00
32
9
16
10
46
10
0.14
Emile Maurin 18-2300-18
18-2300-18
2.25
M18x2.50
32
9
16
10
46
10
0.15
Emile Maurin 18-2300-20
18-2300-20
3.12
M20x2.50
41
13
19
11
56
11
0.25
Emile Maurin 18-2300-22
18-2300-22
3.80
M22x2.50
41
13
19
11
56
11
0.28
Emile Maurin 18-2300-24
18-2300-24
5.00
M24x3.00
54
16
28
12
68
12
0.53
Emile Maurin 18-2300-27
18-2300-27
6.25
M27x3.00
54
16
28
12
68
12
0.58
Emile Maurin 18-2300-30
18-2300-30
8.00
M30x3.50
60
20
33
13
92
13
0.94
Emile Maurin 18-2300-33
18-2300-33
9.00
M33x3.50
60
20
33
13
92
13
1.03
Emile Maurin 18-2300-36
18-2300-36
10.00
M36x4.00
60
20
33
13
92
13
1.12
Emile Maurin 18-2300-39
18-2300-39
12.50
M39x4.00
75
24
39
19
105
19
1.90
Emile Maurin 18-2300-42
18-2300-42
15.00
M42x4.50
75
24
39
19
105
19
2.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表