您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-220 - Poignée affleurante à clipser - UL94-HB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées à encastrer
11_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_22/11_220.prj},{NB=emile_maurin_11-220-18-127},{REF=11-220-18-127},{IND=UL94-HB},{L1MIN=1.8},{L1MAX=1.4},{L2=127},{L3=35.8},{L4=25.5},{L5=5},{L6=17},{L7=1.8},{L8=132},{L9=87.5},{L10=30.7},{H1=40},{R1=1},{R2MAX=1.5},{F1=1800},{F2=450},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-220.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Identnummer
ⁿ/ₐ
IND
Indice inflammabilité
ⁿ/ₐ
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
±0.3
[mm]
L9
±0.3
[mm]
L10
±0.15
[mm]
H1
[mm]
R1
[mm]
R2MAX
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
Emile Maurin 11-220-14-82
11-220-14-82
UL94-HB
1.4
1.0
82
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-14-12...
11-220-14-127
UL94-HB
1.4
1.0
127
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-18-82
11-220-18-82
UL94-HB
1.8
1.4
82
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-18-12...
11-220-18-127
UL94-HB
1.8
1.4
127
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-21-82
11-220-21-82
UL94-HB
2.1
1.8
82
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-21-12...
11-220-21-127
UL94-HB
2.1
1.8
127
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-25-82
11-220-25-82
UL94-HB
2.5
2.1
82
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Emile Maurin 11-220-25-12...
11-220-25-127
UL94-HB
2.5
2.1
127
35.8
25.5
5
17
1.8
132
87.5
30.7
40
1
1.5
1800
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表