您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-160 - Poignée à boule taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_16
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_16/11_160.prj},{NB=emile_maurin_11-160-43-10},{REF=11-160-43-10},{D1=43},{D2=M10},{D3=32.5},{H1=55},{H2=17.5},{H3=18},{L1=-},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=245105-C1},{DESCRIPTION=EBK.43 B-M10-SOFT-C1},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{H22=10},{DIM07=28},{WEIGHT=71},{D2X=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 11-160-43-6
11-160-43-6
43
M6
32.5
55
17.5
18
-
Emile Maurin 11-160-43-8
11-160-43-8
43
M8
32.5
55
17.5
18
-
Emile Maurin 11-160-43-10
11-160-43-10
43
M10
32.5
55
17.5
18
-
Emile Maurin 11-160-50-8
11-160-50-8
50
M8
37.0
64
20.0
26
-
Emile Maurin 11-160-50-10
11-160-50-10
50
M10
37.0
64
20.0
26
-
Emile Maurin 11-160-50-12
11-160-50-12
50
M12
37.0
64
20.0
26
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表