您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-540 - Bouton étoile technopolymère à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_54/15_540.prj},{NB=emile_maurin_15-540-40-8-50},{REF=15-540-40-8-50},{D1=40},{D2=M8},{D3=17},{H1=27.0},{H2=12},{H3=50},{INFOS=INFOTEXTE},{DA=8.000},{DIM07=16},{WEIGHT=35},{DB=6.466},{VERSION=1},{R=0.376},{PARTNUMBER=69918-C9},{DESCRIPTION=VCT.40 p-M8x50-C9},{G=0.376},{B=0.376},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
6g
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 15-540-25-4-...
15-540-25-4-6
25
M4
13
19.0
8
6
Emile Maurin 15-540-25-4-...
15-540-25-4-10
25
M4
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-10
25
M5
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-16
25
M5
13
19.0
8
16
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-20
25
M5
13
19.0
8
20
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-25
25
M5
13
19.0
8
25
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-30
25
M5
13
19.0
8
30
Emile Maurin 15-540-25-5-...
15-540-25-5-40
25
M5
13
19.0
8
40
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-10
25
M6
13
19.0
8
10
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-16
25
M6
13
19.0
8
16
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-20
25
M6
13
19.0
8
20
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-25
25
M6
13
19.0
8
25
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-30
25
M6
13
19.0
8
30
Emile Maurin 15-540-25-6-...
15-540-25-6-40
25
M6
13
19.0
8
40
Emile Maurin 15-540-32-5-...
15-540-32-5-20
32
M5
15
23.0
10
20
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-16
32
M6
15
23.0
10
16
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-20
32
M6
15
23.0
10
20
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-25
32
M6
15
23.0
10
25
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-30
32
M6
15
23.0
10
30
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-40
32
M6
15
23.0
10
40
Emile Maurin 15-540-32-6-...
15-540-32-6-50
32
M6
15
23.0
10
50
Emile Maurin 15-540-32-8-...
15-540-32-8-16
32
M8
15
23.0
10
16
Emile Maurin 15-540-32-8-...
15-540-32-8-20
32
M8
15
23.0
10
20
Emile Maurin 15-540-32-8-...
15-540-32-8-30
32
M8
15
23.0
10
30
Emile Maurin 15-540-32-8-...
15-540-32-8-40
32
M8
15
23.0
10
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表