您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-580 - Bouton étoile bakélite à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_58
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_58/15_580.prj},{NB=emile_maurin_15-580-44-8-30},{REF=15-580-44-8-30},{D1=44},{D2=M8},{D2X=8.000},{D3=19},{H1=26},{H2=10},{L1=30},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=40},{INFO1=15-580.txt},{L1X=30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-580-25-6-...
15-580-25-6-20
25
M6
15
18
9
20
Emile Maurin 15-580-35-6-...
15-580-35-6-16
35
M6
19
22
10
16
Emile Maurin 15-580-35-8-...
15-580-35-8-16
35
M8
19
22
10
16
Emile Maurin 15-580-35-8-...
15-580-35-8-25
35
M8
19
22
10
25
Emile Maurin 15-580-35-8-...
15-580-35-8-35
35
M8
19
22
10
35
Emile Maurin 15-580-44-8-...
15-580-44-8-20
44
M8
19
26
10
20
Emile Maurin 15-580-44-8-...
15-580-44-8-25
44
M8
19
26
10
25
Emile Maurin 15-580-44-8-...
15-580-44-8-30
44
M8
19
26
10
30
Emile Maurin 15-580-44-8-...
15-580-44-8-40
44
M8
19
26
10
40
Emile Maurin 15-580-44-8-...
15-580-44-8-50
44
M8
19
26
10
50
Emile Maurin 15-580-44-10...
15-580-44-10-25
44
M10
19
26
10
25
Emile Maurin 15-580-44-10...
15-580-44-10-30
44
M10
19
26
10
30
Emile Maurin 15-580-44-10...
15-580-44-10-50
44
M10
19
26
10
50
Emile Maurin 15-580-54-10...
15-580-54-10-30
54
M10
24
32
13
30
Emile Maurin 15-580-62-10...
15-580-62-10-40
62
M10
24
35
13
40
Emile Maurin 15-580-62-12...
15-580-62-12-30
62
M12
24
35
13
30
Emile Maurin 15-580-74-12...
15-580-74-12-50
74
M12
32
46
21
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表