您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-050 - Vis moletée épaulée, acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_05/16_050.prj},{NB=emile_maurin_16-050-5-12},{REF=16-050-5-12},{PARTNUMBER=DIN 464-M5-12},{D1=M5},{D2=20},{D3=10.0},{L1=12},{L2=4.0},{L3=11.5},{INFOS=INFOTEXTE},{C=0.40},{D1X=5.000},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-050-2-4
16-050-2-4
M2
9
4.5
4
2.0
5.3
Emile Maurin 16-050-2-6
16-050-2-6
M2
9
4.5
6
2.0
5.3
Emile Maurin 16-050-2-8
16-050-2-8
M2
9
4.5
8
2.0
5.3
Emile Maurin 16-050-2-10
16-050-2-10
M2
9
4.5
10
2.0
5.3
Emile Maurin 16-050-2,5-4
16-050-2,5-4
M2,5
11
5.0
4
2.5
6.5
Emile Maurin 16-050-2,5-6
16-050-2,5-6
M2,5
11
5.0
6
2.5
6.5
Emile Maurin 16-050-2,5-8
16-050-2,5-8
M2,5
11
5.0
8
2.5
6.5
Emile Maurin 16-050-2,5-1...
16-050-2,5-10
M2,5
11
5.0
10
2.5
6.5
Emile Maurin 16-050-2,5-1...
16-050-2,5-12
M2,5
11
5.0
12
2.5
6.5
Emile Maurin 16-050-3-6
16-050-3-6
M3
12
6.0
6
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-3-8
16-050-3-8
M3
12
6.0
8
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-3-10
16-050-3-10
M3
12
6.0
10
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-3-12
16-050-3-12
M3
12
6.0
12
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-3-16
16-050-3-16
M3
12
6.0
16
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-3-20
16-050-3-20
M3
12
6.0
20
2.5
7.5
Emile Maurin 16-050-4-5
16-050-4-5
M4
16
8.0
5
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-8
16-050-4-8
M4
16
8.0
8
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-10
16-050-4-10
M4
16
8.0
10
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-12
16-050-4-12
M4
16
8.0
12
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-16
16-050-4-16
M4
16
8.0
16
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-20
16-050-4-20
M4
16
8.0
20
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-4-25
16-050-4-25
M4
16
8.0
25
3.5
9.5
Emile Maurin 16-050-5-6
16-050-5-6
M5
20
10.0
6
4.0
11.5
Emile Maurin 16-050-5-8
16-050-5-8
M5
20
10.0
8
4.0
11.5
Emile Maurin 16-050-5-10
16-050-5-10
M5
20
10.0
10
4.0
11.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表