您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-070 - Ecrou moleté épaulé - Acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_07/16_070.prj},{NB=emile_maurin_16-070-4},{REF=16-070-4},{D1=M4},{D2=16},{D3=8.0},{L1=9.5},{L2=3.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0060},{PARTNUMBER=DIN 466-M4},{D1X=4.0},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-070-2
16-070-2
M2
9
4.5
5.3
2.0
Emile Maurin 16-070-2,5
16-070-2,5
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
Emile Maurin 16-070-3
16-070-3
M3
12
6.0
7.5
2.5
Emile Maurin 16-070-4
16-070-4
M4
16
8.0
9.5
3.5
Emile Maurin 16-070-5
16-070-5
M5
20
10.0
11.5
4.0
Emile Maurin 16-070-6
16-070-6
M6
24
12.0
15.0
5.0
Emile Maurin 16-070-8
16-070-8
M8
30
16.0
18.0
6.0
Emile Maurin 16-070-10
16-070-10
M10
36
20.0
23.0
8.0
Emile Maurin 16-070-12
16-070-12
M12
40
22.0
25.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表