您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-24 - Vis papillon inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_24/16_24.prj},{NB=emile_maurin_16-240-46-8-25},{REF=16-240-46-8-25},{PARTNUMBER=GN 835-46-M8-25-MT},{NORMNR=GN 835},{NDM=8},{LX=16,20,25},{OFL=Edelstahl},{VERS=1},{WEIGHT=0.052},{CTN=73181535},{ROHS=Y},{D1=46},{D2=M8},{D3=13},{H1=22.5},{H2=6},{L1=25},{L2=6},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-240-46-6-...
16-240-46-6-16
46
M6
13
22.5
6
16
6
Emile Maurin 16-240-46-6-...
16-240-46-6-20
46
M6
13
22.5
6
20
6
Emile Maurin 16-240-46-6-...
16-240-46-6-25
46
M6
13
22.5
6
25
6
Emile Maurin 16-240-46-8-...
16-240-46-8-16
46
M8
13
22.5
6
16
6
Emile Maurin 16-240-46-8-...
16-240-46-8-20
46
M8
13
22.5
6
20
6
Emile Maurin 16-240-46-8-...
16-240-46-8-25
46
M8
13
22.5
6
25
6
Emile Maurin 16-240-58-8-...
16-240-58-8-20
58
M8
16
26.5
7
20
7
Emile Maurin 16-240-58-8-...
16-240-58-8-25
58
M8
16
26.5
7
25
7
Emile Maurin 16-240-58-8-...
16-240-58-8-30
58
M8
16
26.5
7
30
7
Emile Maurin 16-240-58-10...
16-240-58-10-20
58
M10
16
26.5
7
20
7
Emile Maurin 16-240-58-10...
16-240-58-10-25
58
M10
16
26.5
7
25
7
Emile Maurin 16-240-58-10...
16-240-58-10-30
58
M10
16
26.5
7
30
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表