您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-285 - Vis papillon technopolymère à tige filetée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_28
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_28/16_285.prj},{NB=emile_maurin_16-285-47-8-30},{REF=16-285-47-8-30},{SHOW=1},{CODE=224551-C1},{DESCRIPTION=EWN.48 SST-p-M8x30-C1},{DIM01=47},{D1=47},{D2X=0.000},{D3X=0.000},{L3=0.000},{DIM02=M8},{D2=M8},{DIM03=24},{H1=24},{DIM04=13.5},{D3=13.5},{DIM05=30},{L1=30},{DIM06=5.5},{H2=5.5},{DIM07=7},{L2=7},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM08=11},{WEIGHT=22},{R=0.184},{G=0.200},{B=0.208},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-20
55
M8
28
16
20
6.5
8
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-30
55
M8
28
16
30
6.5
8
Emile Maurin 16-285-47-6-...
16-285-47-6-20
47
M6
24
13.5
20
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-6-...
16-285-47-6-30
47
M6
24
13.5
30
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-20
47
M8
24
13.5
20
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-30
47
M8
24
13.5
30
5.5
7
Emile Maurin 16-285-47-8-...
16-285-47-8-40
47
M8
24
13.5
40
5.5
7
Emile Maurin 16-285-55-8-...
16-285-55-8-40
55
M8
28
16
40
6.5
8
Emile Maurin 16-285-63-10...
16-285-63-10-20
63
M10
32
19
20
7.5
9
Emile Maurin 16-285-63-10...
16-285-63-10-30
63
M10
32
19
30
7.5
9
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-20
70
M10
36
20
20
8
10
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-30
70
M10
36
20
30
8
10
Emile Maurin 16-285-70-10...
16-285-70-10-40
70
M10
36
20
40
8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表