您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-290 - Vis moletée technopolymère antistatique, à tige filetée acier - Standard
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_29/16_290.prj},{NB=emile_maurin_16-290-20-6-40},{REF=16-290-20-6-40},{CODE=6591},{SHOW=1},{DESCRIPTION=BT.20 p-M6x40},{DIM01=20},{DIM02=M6},{DIM03=16.0},{DIM04=11.5},{DIM05=11},{DIM06=40},{DIM07=6.0},{WEIGHT=16},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{VER=1},{VERSION=Standard},{D1=20},{D2=M6},{D3=11.5},{L1=40},{L2=16},{L3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 16-290-12-4-...
16-290-12-4-10
Standard
12
M4
9.5
10
11.5
7.5
Emile Maurin 16-290-12-4-...
16-290-12-4-16
Standard
12
M4
9.5
16
11.5
7.5
Emile Maurin 16-290-12-5-...
16-290-12-5-10
Standard
12
M5
9.5
10
11.5
7.5
Emile Maurin 16-290-12-5-...
16-290-12-5-16
Standard
12
M5
9.5
16
11.5
7.5
Emile Maurin 16-290-16-4-...
16-290-16-4-10
Standard
16
M4
11.0
10
13
8
Emile Maurin 16-290-16-4-...
16-290-16-4-16
Standard
16
M4
11.0
16
13
8
Emile Maurin 16-290-16-4-...
16-290-16-4-20
Standard
16
M4
11.0
20
13
8
Emile Maurin 16-290-16-4-...
16-290-16-4-30
Standard
16
M4
11.0
30
13
8
Emile Maurin 16-290-16-5-...
16-290-16-5-10
Standard
16
M5
11.0
10
13
8
Emile Maurin 16-290-16-5-...
16-290-16-5-16
Standard
16
M5
11.0
16
13
8
Emile Maurin 16-290-20-5-...
16-290-20-5-10
Standard
20
M5
11.5
10
16
10
Emile Maurin 16-290-20-5-...
16-290-20-5-16
Standard
20
M5
11.5
16
16
10
Emile Maurin 16-290-20-5-...
16-290-20-5-20
Standard
20
M5
11.5
20
16
10
Emile Maurin 16-290-20-5-...
16-290-20-5-25
Standard
20
M5
11.5
25
16
10
Emile Maurin 16-290-20-6-...
16-290-20-6-10
Standard
20
M6
11.5
10
16
10
Emile Maurin 16-290-20-6-...
16-290-20-6-16
Standard
20
M6
11.5
16
16
10
Emile Maurin 16-290-20-6-...
16-290-20-6-25
Standard
20
M6
11.5
25
16
10
Emile Maurin 16-290-20-6-...
16-290-20-6-40
Standard
20
M6
11.5
40
16
10
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-10
Standard
25
M6
11.5
10
16
8
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-16
Standard
25
M6
16.0
16
19
11
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-20
Standard
25
M6
16.0
20
19
11
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-25
Standard
25
M6
16.0
25
19
11
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-30
Standard
25
M6
16.0
30
19
11
Emile Maurin 16-290-25-6-...
16-290-25-6-50
Standard
25
M6
16.0
50
19
11
Emile Maurin 16-290-25-8-...
16-290-25-8-16
Standard
25
M8
16.0
16
19
11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表