您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-755 - Vérin de précision articulé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_75
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_75/22_755.prj},{NB=emile_maurin_22-755-58-17,5-70_0 0},{REF=22-755-58-17,5-70},{PARTNUMBER=GN 350.2-58-17,5-70-NI},{NORMNR=GN 350.2},{D2X=17.5},{D33=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H11=44,70},{SCH=M16},{HS=A58-62},{VERS=8},{PPATH=22_755/22_755_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.904},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M40x1,5},{H1=70},{H2=102},{H3COURSE=0.0},{VIS=M16},{F1=148},{F2=92,9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max
[kN]
F2
Charge statique max
[kN]
Emile Maurin 22-755-25-6,...
22-755-25-6,6-22
Inox
25
6,6
M15x1
22
26
M6
27,1
20,26
Emile Maurin 22-755-25-6,...
22-755-25-6,6-35
Inox
25
6,6
M15x1
35
50
M6
27,1
20,26
Emile Maurin 22-755-32-6,...
22-755-32-6,6-26
Inox
32
6,6
M20x1
26
31
M6
43,4
36,56
Emile Maurin 22-755-32-6,...
22-755-32-6,6-43
Inox
32
6,6
M20x1
43
63
M6
43,4
36,56
Emile Maurin 22-755-32-9-...
22-755-32-9-26
Inox
32
9
M20x1
26
31
M8
43,4
30,86
Emile Maurin 22-755-32-9-...
22-755-32-9-43
Inox
32
9
M20x1
43
63
M8
43,4
30,86
Emile Maurin 22-755-32-11...
22-755-32-11-26
Inox
32
11
M20x1
26
31
M10
43,4
23,41
Emile Maurin 22-755-32-11...
22-755-32-11-43
Inox
32
11
M20x1
43
63
M10
43,4
23,41
Emile Maurin 22-755-45-11...
22-755-45-11-34
Inox
45
11
M30x1,5
34
41
M10
84
64,01
Emile Maurin 22-755-45-11...
22-755-45-11-54
Inox
45
11
M30x1,5
54
79
M10
84
64,01
Emile Maurin 22-755-45-13...
22-755-45-13,5-34
Inox
45
13,5
M30x1,5
34
41
M12
84
54,82
Emile Maurin 22-755-45-13...
22-755-45-13,5-54
Inox
45
13,5
M30x1,5
54
79
M12
84
54,82
Emile Maurin 22-755-45-17...
22-755-45-17,5-34
Inox
45
17,5
M30x1,5
34
41
M16
84
28,90
Emile Maurin 22-755-45-17...
22-755-45-17,5-54
Inox
45
17,5
M30x1,5
54
79
M16
84
28,90
Emile Maurin 22-755-58-17...
22-755-58-17,5-44
Inox
58
17,5
M40x1,5
44
53
M16
148
92,9
Emile Maurin 22-755-58-17...
22-755-58-17,5-70
Inox
58
17,5
M40x1,5
70
102
M16
148
92,9
Emile Maurin 22-755-58-22...
22-755-58-22-44
Inox
58
22
M40x1,5
44
53
M20
148
59,08
Emile Maurin 22-755-58-22...
22-755-58-22-70
Inox
58
22
M40x1,5
70
102
M20
148
59,08
Emile Maurin 22-755-58-26...
22-755-58-26-44
Inox
58
26
M40x1,5
44
53
M24
148
20,3
Emile Maurin 22-755-58-26...
22-755-58-26-70
Inox
58
26
M40x1,5
70
102
M24
148
20,3
Emile Maurin 22-755-70-22...
22-755-70-22-50
Inox
70
22
M50x1,5
50
60
M20
225
136,08
Emile Maurin 22-755-70-22...
22-755-70-22-83
Inox
70
22
M50x1,5
83
123
M20
225
136,08
Emile Maurin 22-755-70-26...
22-755-70-26-50
Inox
70
26
M50x1,5
50
60
M24
225
97,3
Emile Maurin 22-755-70-26...
22-755-70-26-83
Inox
70
26
M50x1,5
83
123
M24
225
97,3
Emile Maurin 22-755-70-33...
22-755-70-33-50
Inox
70
33
M50x1,5
50
60
M30
225
20,6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表