您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-593 - Entretoise hexagonale - Mâle-Femelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_59
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_59/31_593.prj},{NB=emile_maurin_31-593-5-35},{REF=31-593-5-35},{D1=M5},{L1=35},{L2=8},{L3=10},{S1=8.0},{S2=9.2},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6220-ST-M5-35-B},{DX=5.0},{LL=14.200},{P=0.800},{WEIGHT=0.0160},{CTN=73181900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 31-593-21-8
31-593-21-8
M2.5
8
6
5
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-10
31-593-21-10
M2.5
10
6
5
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-12
31-593-21-12
M2.5
12
6
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-15
31-593-21-15
M2.5
15
6
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-20
31-593-21-20
M2.5
20
6
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-25
31-593-21-25
M2.5
25
6
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-21-30
31-593-21-30
M2.5
30
6
7
5.0
5.8
Emile Maurin 31-593-3-8
31-593-3-8
M3
8
6
5
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-10
31-593-3-10
M3
10
6
5
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-12
31-593-3-12
M3
12
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-15
31-593-3-15
M3
15
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-20
31-593-3-20
M3
20
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-25
31-593-3-25
M3
25
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-30
31-593-3-30
M3
30
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-35
31-593-3-35
M3
35
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-40
31-593-3-40
M3
40
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-45
31-593-3-45
M3
45
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-3-50
31-593-3-50
M3
50
6
7
5.5
6.4
Emile Maurin 31-593-4-10
31-593-4-10
M4
10
8
6
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-12
31-593-4-12
M4
12
8
7
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-15
31-593-4-15
M4
15
8
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-20
31-593-4-20
M4
20
8
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-25
31-593-4-25
M4
25
8
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-30
31-593-4-30
M4
30
8
9
7.0
8.0
Emile Maurin 31-593-4-35
31-593-4-35
M4
35
8
9
7.0
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表