您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-265 - Chape de tringlerie inox - Chape nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_26/31_265.prj},{NB=emile_maurin_31-265-8-32},{REF=31-265-8-32},{D1=M 8},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{D2=8},{D3=8},{H1=16},{L1=58},{L2=48},{L3=32},{L4=12.0},{C=656},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-265.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1G
[mm]
D1K
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-265-4-8
31-265-4-8
M 4
4.000
3.242
4
4
8
21
16
8
6.0
Emile Maurin 31-265-4-16
31-265-4-16
M 4
4.000
3.242
4
4
8
29
24
16
6.0
Emile Maurin 31-265-5-10
31-265-5-10
M 5
5.000
4.134
5
5
10
26
20
10
7.5
Emile Maurin 31-265-5-20
31-265-5-20
M 5
5.000
4.134
5
5
10
36
30
20
7.5
Emile Maurin 31-265-6-12
31-265-6-12
M 6
6.000
4.917
6
6
12
31
24
12
9.0
Emile Maurin 31-265-6-24
31-265-6-24
M 6
6.000
4.917
6
6
12
43
36
24
9.0
Emile Maurin 31-265-8-16
31-265-8-16
M 8
8.000
6.647
8
8
16
42
32
16
12.0
Emile Maurin 31-265-8-32
31-265-8-32
M 8
8.000
6.647
8
8
16
58
48
32
12.0
Emile Maurin 31-265-10-20
31-265-10-20
M 10
10.000
8.376
10
10
20
52
40
20
15.0
Emile Maurin 31-265-10-40
31-265-10-40
M 10
10.000
8.376
10
10
20
72
60
40
15.0
Emile Maurin 31-265-12-24
31-265-12-24
M 12
12.000
10.106
12
12
24
62
48
24
18.0
Emile Maurin 31-265-12-48
31-265-12-48
M 12
12.000
10.106
12
12
24
86
72
48
18.0
Emile Maurin 31-265-14-28
31-265-14-28
M 14
14.000
11.835
14
14
27
72
56
28
22.5
Emile Maurin 31-265-14-56
31-265-14-56
M 14
14.000
11.835
14
14
27
101
85
56
22.5
Emile Maurin 31-265-16-32
31-265-16-32
M 16
16.000
13.835
16
16
32
83
64
32
24.0
Emile Maurin 31-265-16-64
31-265-16-64
M 16
16.000
13.835
16
16
32
115
96
64
24.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表