您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-50 - Guidage linéaire à billes avec chariots connectés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_50
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_50/90_50.prj},{NB=emile_maurin_90-501-35-450_0},{REF=90-501-35-450},{PARTNUMBER=GN 2410-35-450},{NORMNR=GN 2410},{L2X=494},{B1=16.5},{B2=34.0},{D=M6},{D1X=6},{D2=6.5},{S=3.5},{WEIGHT=2.835},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_50/90_50_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=6},{H1=35},{D1=6.5},{L1=450},{L2=0},{L3=16.5},{L4=34.0},{L5=3.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 90-501-28-21...
90-501-28-210
28
5.5
210
12.3
25.8
4.0
Emile Maurin 90-501-28-37...
90-501-28-370
28
5.5
370
12.3
25.8
4.0
Emile Maurin 90-501-28-45...
90-501-28-450
28
5.5
450
12.3
25.8
4.0
Emile Maurin 90-501-28-53...
90-501-28-530
28
5.5
530
12.3
25.8
4.0
Emile Maurin 90-501-35-37...
90-501-35-370
35
6.5
370
16.5
34.0
3.5
Emile Maurin 90-501-35-45...
90-501-35-450
35
6.5
450
16.5
34.0
3.5
Emile Maurin 90-501-35-53...
90-501-35-530
35
6.5
530
16.5
34.0
3.5
Emile Maurin 90-501-35-61...
90-501-35-610
35
6.5
610
16.5
34.0
3.5
Emile Maurin 90-501-43-45...
90-501-43-450
43
8.5
450
21.0
44.0
4.5
Emile Maurin 90-501-43-61...
90-501-43-610
43
8.5
610
21.0
44.0
4.5
Emile Maurin 90-501-43-77...
90-501-43-770
43
8.5
770
21.0
44.0
4.5
Emile Maurin 90-501-43-93...
90-501-43-930
43
8.5
930
21.0
44.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表