您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-070 - Grenouillère élastomère flexible, petit modèle - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_07/36_070.prj},{NB=emile_maurin_36-070-60},{REF=36-070-60},{MAT=ACIER},{L1=58.7},{L2=10.3},{L3=36.6},{L4=9.5},{L5=18.0},{L6=10.3},{L7=25.4},{L8=12.7},{D1=3.2},{H1=19.0},{H2=1.0},{H3=6.0},{H4=1.0},{F=26.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
F
Force
[N]
Emile Maurin 36-070-60
36-070-60
ACIER
58.7
10.3
36.6
9.5
18.0
10.3
25.4
12.7
3.2
19.0
1.0
6.0
1.0
26.0
Emile Maurin 36-070-75
36-070-75
ACIER
75.0
11.9
47.8
12.7
24.2
12.7
31.8
15.9
3.6
19.0
1.6
8.7
2.0
38.7
Emile Maurin 36-070-100
36-070-100
ACIER
102.0
16.6
62.0
11.1
31.8
18.3
38.1
22.2
5.2
31.8
2.0
12.7
2.4
49.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表