您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-218 - Pied inox à tige filetée avec semelle blanche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_218
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_218/35_218.prj},{NB=emile_maurin_35-2183-80-24-100_0_0},{D1=80},{H1=18.0},{H2=5.0},{NDM=24},{L6MAX=42},{S=3},{WEIGHT=0.466},{SHOW=4},{REF=35-2183-80-24-100},{NORMNR=GN 31},{VERSION=Semelle vulcanisée},{COULEUR=Mat},{ECROU=Avec écrou},{D2=M24},{H3=36},{H4=100},{L1=3},{S1=19},{S2=12},{CS=15},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=B4},{FORMX='B1','B2','B3','B4','C3','C4'},{AUSF=UK},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','150','200'},{L3=-},{L31='174','224','274'},{L77=-},{TT=-},{SW77=-},{D33=35},{H33=-},{H44=36},{H55=33},{L44=67},{L55=67},{SW11=-},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{PPATH=../35_20x/35_20x_asmtpl.prj},{ANGLE=0},{L6=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
COULEUR
Couleur semelle
ⁿ/ₐ
ECROU
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CS
Charge Statique
[kN]
Emile Maurin 35-2181-50-1...
35-2181-50-16-75
Semelle collée
Mat
Avec écrou
50
M16
14.5
3.5
29
75
3
12
8
28
Emile Maurin 35-2181-50-1...
35-2181-50-16-100
Semelle collée
Mat
Avec écrou
50
M16
14.5
3.5
29
100
3
12
8
28
Emile Maurin 35-2181-50-1...
35-2181-50-16-125
Semelle collée
Mat
Avec écrou
50
M16
14.5
3.5
29
125
3
12
8
28
Emile Maurin 35-2181-50-1...
35-2181-50-16-150
Semelle collée
Mat
Avec écrou
50
M16
14.5
3.5
29
150
3
12
8
28
Emile Maurin 35-2181-50-1...
35-2181-50-16-200
Semelle collée
Mat
Avec écrou
50
M16
14.5
3.5
29
200
3
12
8
28
Emile Maurin 35-2181-60-1...
35-2181-60-16-75
Semelle collée
Mat
Avec écrou
60
M16
16.0
4.0
30
75
3
12
8
25
Emile Maurin 35-2181-60-1...
35-2181-60-16-100
Semelle collée
Mat
Avec écrou
60
M16
16.0
4.0
30
100
3
12
8
25
Emile Maurin 35-2181-60-1...
35-2181-60-16-125
Semelle collée
Mat
Avec écrou
60
M16
16.0
4.0
30
125
3
12
8
25
Emile Maurin 35-2181-60-1...
35-2181-60-16-150
Semelle collée
Mat
Avec écrou
60
M16
16.0
4.0
30
150
3
12
8
25
Emile Maurin 35-2181-60-1...
35-2181-60-16-200
Semelle collée
Mat
Avec écrou
60
M16
16.0
4.0
30
200
3
12
8
25
Emile Maurin 35-2181-80-1...
35-2181-80-16-75
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M16
18.0
5.0
32
75
3
12
8
15
Emile Maurin 35-2181-80-1...
35-2181-80-16-100
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M16
18.0
5.0
32
100
3
12
8
15
Emile Maurin 35-2181-80-1...
35-2181-80-16-125
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M16
18.0
5.0
32
125
3
12
8
15
Emile Maurin 35-2181-80-1...
35-2181-80-16-150
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M16
18.0
5.0
32
150
3
12
8
15
Emile Maurin 35-2181-80-1...
35-2181-80-16-200
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M16
18.0
5.0
32
200
3
12
8
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-20-75
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M20
18.0
5.0
33
75
3
15
10
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-20-100
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M20
18.0
5.0
33
100
3
15
10
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-20-125
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M20
18.0
5.0
33
125
3
15
10
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-20-150
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M20
18.0
5.0
33
150
3
15
10
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-20-200
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M20
18.0
5.0
33
200
3
15
10
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-24-100
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M24
18.0
5.0
36
100
3
19
12
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-24-125
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M24
18.0
5.0
36
125
3
19
12
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-24-150
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M24
18.0
5.0
36
150
3
19
12
15
Emile Maurin 35-2181-80-2...
35-2181-80-24-200
Semelle collée
Mat
Avec écrou
80
M24
18.0
5.0
36
200
3
19
12
15
Emile Maurin 35-2181-100-...
35-2181-100-16-75
Semelle collée
Mat
Avec écrou
100
M16
20.0
6.0
34
75
3
12
8
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表